ZHCSUL8B December 2023 – September 2025 DRV8334
PRODUCTION DATA
如果内核温度超过热关断限制 (TOTSD) 的跳闸点,则会识别到 OTSD 事件。检测到 OTSD 过热事件后,如果 OTSD_MODE 为故障模式,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,电荷泵和电流感测被禁用,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。在 OTSD 条件被清除后,故障状态保持锁存状态,并可通过 SPI 命令 (CLR_FLT) 清除。OTSD_MODE 默认为故障模式。如果在器件上电期间检测到 OTSD 条件,则 nFAULT 保持低电平,电荷泵和电流感测保持禁用状态,直到 OTSD 条件消失且 MCU 发送 SPI 命令 (CLR_FLT)。