ZHCSML9A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VVM | 电机电源电压 | VM | 0 | 11 | V | |
VVCC | 逻辑电源电压 | VCC | 1.65 | 5.5 | V | |
VIN | 逻辑引脚电压 | INx,nSLEEP | 0 | 5.5 | V | |
fPWM | PWM 频率 | INx, | 0 | 100 | kHz | |
IOUT (1) | 峰值输出电流 | OUTx | 0 | 4 | A | |
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |