ZHCSML9A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
DRV8212P 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 沟道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。三倍电荷泵架构允许器件在低至 1.65V 的电压下工作,以适应 1.8V 的电源轨和电池电量不足的情况。电荷泵集成了所有电容器,以减小 PCB 上电机驱动器的整体解决方案尺寸,并允许 100% 占空比运行。
DRV8212P 支持业界通用的 PWM (IN1/IN2) 控制接口。nSLEEP 引脚控制低功耗睡眠模式,该模式通过禁用内部电路实现超低静态电流消耗。
该器件能够提供高达 4A 的峰值输出电流。该器件的工作电源电压为 1.65V 至 5.5V 。
该驱动器提供强大的内部保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、输出过流 (OCP) 和器件过热 (TSD) 保护。
DRV8212P 是器件产品系列的一部分,其具有引脚对引脚可扩展的 RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨,并且设计改动最小。有关本产品系列中器件的信息,请参阅Topic Link Label5。访问 ti.com 查看我们完整的有刷电机驱动器产品系列。
器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
DRV8212PDSG | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |