ZHCSML9A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 | VM | -0.5 | 12 | V |
| 逻辑电源引脚电压 | VCC | -0.5 | 5.75 | V |
| 电源瞬态电压斜坡 | VM,VCC | 0 | 2 | V/µs |
| 逻辑引脚电压 | INx,nSLEEP | -0.5 | 5.75 | V |
| 输出引脚电压 | OUTx | -VSD | VVM+VSD | V |
| 输出电流(1) | OUTx | 受内部限制 | 受内部限制 | A |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | ℃ | |