ZHCSML9A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
DRV8212P 支持标准 PWM(IN1/IN2)接口。可接受占空比为 0% 至 100% 的直流或脉宽调制(PWM)电压信号输入。默认情况下,INx 引脚具有内部下拉电阻器,以确保在没有任何输入时输出为高阻态。以下部分显示了 PWM 接口的真值表。此外,当在半桥的高侧和低侧 MOSFET 之间切换时,DRV8210P 会自动处理死区时间生成。图 8-1 介绍了以下部分中描述的各种 H 桥状态的命名和配置。