ZHCSML9A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
配备合适的局部大容量电容是电机驱动系统设计中的一项重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点在于这会增加成本和物理尺寸。
所需的局部大容量电容的容量取决于多种因素,包括:
电源与电机驱动系统之间的电感会限制额定电流与电源之间的变化幅度。如果局部大容量电容太小,系统将对过大的电流需求作出响应,或随电压的变化将其从电机中排除。当使用足够多的大容量电容时,电机电压保持稳定,可以快速提供大电流。
数据表通常会给出建议的最小值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容。
图 10-1 系统电源寄生效应示例