ZHCSML9A June 2021 – July 2021 DRV8212P
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型 | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
GND | 4 | PWR | 器件接地。连接到系统接地。 |
IN1 | 6 | I | H 桥控制输入。请参阅Topic Link Label8.3.2内部下拉电阻。 |
IN2 | 5 | I | H 桥控制输入。请参阅Topic Link Label8.3.2内部下拉电阻。 |
nSLEEP | 7 | I | 睡眠模式输入。将此引脚设置为逻辑高电平以启用器件。将此引脚设置为逻辑低电平以进入低功耗睡眠模式。内部下拉电阻。 |
OUT1 | 2 | O | H 桥输出。连接到电机或其他负载。 |
OUT2 | 3 | O | H 桥输出。连接到电机或其他负载。 |
VM | 1 | PWR | 电机电源。使用 0.1µF 陶瓷电容器和额定电压为 VM 的充足大容量电容器将此引脚旁路至 GND 引脚。 |
VCC | 8 | PWR | 逻辑电源。使用额定值为 VCC 的 0.1µF 陶瓷电容器将此引脚旁路至 GND 引脚。 |
PAD | — | — | 散热焊盘。连接到系统接地。 |