ZHCSWC4C May 2024 – February 2025 DRV8161 , DRV8162
PRODUCTION DATA
当 nDRVOFF 驱动为低电平时,栅极驱动器将进入关断模式,覆盖输入引脚 INH/IN 和 INL/EN 上的信号。nDRVOFF 绕过器件内部的数字控制逻辑,直接连接到栅极驱动器输出。该引脚为外部故障监测提供了一种机制,可通过直接绕过外部控制器或内部控制逻辑来禁用栅极驱动器。当 DRV816x 检测到 nDRVOFF 引脚驱动为低电平时,该器件会禁用栅极驱动器并将栅极驱动器置于下拉模式。栅极驱动器的关断序列如图 7-17 所示。当栅极驱动器启动关断序列后,会为 IDRVN_SD 电流应用有源驱动器下拉并持续 tDRVN_SD 时间。