ZHCSWC4C May 2024 – February 2025 DRV8161 , DRV8162
PRODUCTION DATA
DRV816x 器件具有可调节的 VDS 电压监视器,可检测外部功率 MOSFET 上的过流或短路情况。可以通过监测外部 MOSFET RDS(on) 上的 VDS 压降来检测 MOSFET 过流事件。高侧 VDS 监控在 VDRAIN 和 SH 引脚之间测量。高侧 VDS 监控在 SH 和 SL 引脚之间测量。如果外部 MOSFET 两端的电压超过 VVDSLVL 阈值的时间大于 tDS_DG 抗尖峰脉冲时间,则会识别到 VDS_OCP 事件。检测到 VDS 过流事件后,所有栅极驱动器输出都被驱动为低电平以禁用外部 MOSFET,并且 nFAULT 引脚被驱动为低电平。通过 VDSLVL 引脚可以在 0.1V 至 2.0V 之间设置 VDS 阈值。VDS 抗尖峰脉冲时间固定在 tDS_DG。可通过使 VDSLVL 引脚保持断开来禁用 VDS OCP。清除过流条件后,故障状态保持锁存,并可以在 INH(IN) 和 INL(EN) 在 tCLRFLT 时间内保持低电平时清除。