ZHCSWC4C May 2024 – February 2025 DRV8161 , DRV8162
PRODUCTION DATA
DRV8161 在内部生成共模电压,用于启用双向电流测量。电流检测放大器以双向模式运行,SO 引脚输出的模拟电压等于 SP 和 SN 引脚上的电压乘以增益设置值 (GCSA) 加上输出偏置电压 VVREF/2。
可以使用方程式 2 来计算流过采样电阻 (CSAREF/2) 的电流。