ZHCSWC4C May 2024 – February 2025 DRV8161 , DRV8162
PRODUCTION DATA
图 7-9 展示了硬件接口配置的多电平输入引脚 DT/MODE 的结构。可以通过连接到 GND 的外部电阻器 RDTMODE 来设置输入。CDTMODE 是可选的,有助于降低 GND 噪声的影响。如表 7-6 所示,配置击穿功能、死区时间插入和 PWM 控制模式。在器件上电时锁存 LEVEL0、1、2、3 和 LEVEL5 的信息。
| DT/MODE (RDTMODE) | 击穿保护 | 死区时间插入 (tDEAD) | PWM 控制模式 |
|---|---|---|---|
| LEVEL5(引脚悬空,>3.3MΩ) | 启用 | 禁用。当通过 IDRIVE 启用 VGS 死区时间插入时,会插入 tMINDEAD_VG | 2 引脚 PWM |
| 4 级 — 线性(10kΩ 至 1MΩ) | 启用 | 已启用(20ns 至 900ns) | 1 引脚 PWM |
| LEVEL3 (3.3KΩ) | 启用 | 已启用 (370ns) | 2 引脚 PWM |
| LEVEL2 (1.3KΩ) | 启用 | 已启用 (100ns) | 2 引脚 PWM |
| LEVEL1 (470Ω) | 启用 | 已启用 (20ns) | 2 引脚 PWM |
| LEVEL0(短接至 GND) | 禁用 | 禁用 | 独立 PWM |
使用方程式 1 来计算 LEVEL4 中的死区时间。