ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
加热器 MOSFET 驱动器控制模式使用寄存器 HS_HEAT_OUT_CNFG 中的 HEAT_CNFG 位进行配置。加热器配置位可使能或禁用加热器输出控制,并配置控制源。对于加热器驱动器,控制源为 SPI 寄存器控制和 PWM 引脚控制。
在 SPI 寄存器控制模式下 (HEAT_CNFG = 01b),通过将寄存器 HS_EC_HEAT_CTRL 中的 HEAT_EN 位置位来使能和禁用加热器 MOSFET 栅极驱动。
在 PWM 控制模式下 (HEAT_CNFG = 10b),栅极驱动器通过引脚 PWM1 上的外部 PWM 信号进行控制。如果加热器驱动器处于 PWM 控制模式,则 HEAT_EN 会被忽略。
下表汇总了加热器驱动器配置和控制选项:
| HEAT_CNFG 位 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|
| 00b | 禁用 | 加热器控制已禁用 |
| 01b | SPI 寄存器控制 | 加热器 SPI 控制已使能 |
| 10b | PWM1 控制 | 通过 PWM1 引脚进行加热器控制 |
| 11b | 保留 | 保留 |
以下是加热器驱动器模块的方框图:
下面的时序波形显示了加热器驱动器的预期时序: