ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成了 6 个高侧驱动器 OUT7 - OUT12,可以对这些驱动器进行编程以驱动多种负载类型。每个高侧驱动器都具有可选的高或低过流保护和开路负载电流阈值。OUT7 可配置为用于驱动灯、灯泡或 LED。所有高侧驱动器还具有一个专门用于驱动高电容 LED 模块的固定时间恒流模式。
每个高侧驱动器都具有开路负载检测、过流保护和短路保护功能。低 RDSON 和高 RDSON 模式下的 OUT7 都具有针对灯或灯泡负载的可选 ITRIP 调节功能。OUT8 - OUT12 还具有可选的 ITRIP 调节功能,如果超过相应的过流阈值(高电平或低电平),则会激活该调节。该功能可用于驱动更大的 LED 模块或具有 OUT8 - OUT12 的其他负载类型。如果使用电致变色驱动器,则 OUT11 可用于为 EC 元件提供受保护的电池电压。
以下是高侧驱动器的方框图:
表 7-9 汇总了所有器件高侧驱动器以及相应的功能集:
| 高侧驱动器 | RDSON (Ω) | OL 检测 | 过流/短路保护 | ITRIP | CCM | 用于为 EC 供电 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT7 | 0.4/1.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| OUT8 | 1.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| OUT9 | 1.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| OUT10 | 1.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| OUT11 | 1.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| OUT12 | 1.2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |