ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
高侧驱动器可配置为由 SPI 寄存器、从 10 位 PWM 发生器内部生成的 PWM 信号或来自 PWM1 引脚的外部 PWM 信号进行控制。该配置是通过将寄存器 HS_HEAT_OUT_CNFG 中的 OUTx_CNFG (OUT7-OUT12) 位置位来完成的。
在 SPI 寄存器控制模式下,(OUTx_CNFG = 01b),高侧输出遵循 HS_EC_HEAT_CTRL (ON/OFF) 中各输出的使能位。
下表汇总了高侧驱动器配置选项:
| OUTx_CNFG 位 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|
| 00 | 关闭 | 禁用高侧驱动器控制 |
| 01 | SPI 寄存器控制 | 使能高侧驱动器 SPI 控制 |
| 10 | PWM1 引脚控制 | 通过 PWM1 引脚控制高侧驱动器 |
| 11 | PWM 生成器 | 通过专用的内部 PWM 发生器控制高侧驱动器 |