ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
由于该器件上有多个多种类型的驱动器,因此芯片上有多个专用热传感器用于监控芯片上的关键模块温度。这些称为热仪表组的传感器中的每一个都可以测量特定器件模块的本地裸片温度。这些测量值可转换为 IPROPI 引脚上的输出电流,用于触发温度警告或关断超出可接受温度范围的特定仪表组或关断整个器件。
可以使用 IC_CNFG1 寄存器中的 OTSD_MODE 位来配置器件对热仪表组警告的响应:
如下面的表和图中所示,有四个使用热仪表组定义的区域:
| 热仪表组 1 | 热仪表组 2 | 热仪表组 3 | 热仪表组 4 |
|---|---|---|---|
| OUT5、OUT1 和 OUT2 | OUT3、OUT4 和 OUT6 | 高侧驱动器 | 全局驱动器和剩余驱动器 |
每个区域都有针对两个温度点的基于比较器的警告,即 125°C(低温)和 145°C(高温)。位 ZONEX_OTW_X(L 或 H)会被锁存到寄存器 IC_STAT2 中。每个警告都可以通过寄存器 IC_CNFG2 中的 ZONEX_OTW_X_DIS 位单独禁用。如果发生过热关断,则 ZONEX_OTSD 位会被锁存到寄存器 IC_STAT2 中。