ZHCSKS2E april 2020 – june 2023 DRA821U , DRA821U-Q1
PRODUCTION DATA
BALL NUMBER [1] |
BALL NAME [2] |
SIGNAL NAME [3] |
MUX MODE [4] |
TYPE [5] |
BALL RESET STATE [6] |
BALL RESET REL. MUX MODE [7] |
I/O VOLTAGE VALUE [8] |
POWER [9] |
HYS [10] |
BUFFER TYPE [11] |
PULL UP/DOWN TYPE [12] |
DSIS [13] |
RX ACTIVE/ TX DISABLE [14] |
IO RET [15] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 | CAP_VDDS0 | CAP_VDDS0 | PWR | |||||||||||
G14 | CAP_VDDS0_MCU | CAP_VDDS0_MCU | PWR | |||||||||||
F9 | CAP_VDDS1_MCU | CAP_VDDS1_MCU | PWR | |||||||||||
T12 | CAP_VDDS2 | CAP_VDDS2 | PWR | |||||||||||
F10 | CAP_VDDS2_MCU | CAP_VDDS2_MCU | PWR | |||||||||||
L15 | CAP_VDDS5 | CAP_VDDS5 | PWR | |||||||||||
H1 | DDR0_CKN | DDR0_CKN | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
G1 | DDR0_CKP | DDR0_CKP | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
J5 | DDR0_RESETn | DDR0_RESETn | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
G4 | DDR0_CA0 | DDR0_CA0 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
H3 | DDR0_CA1 | DDR0_CA1 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
J4 | DDR0_CA2 | DDR0_CA2 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
K1 | DDR0_CA3 | DDR0_CA3 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
J2 | DDR0_CA4 | DDR0_CA4 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
H5 | DDR0_CA5 | DDR0_CA5 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
K5 | DDR0_CAL0 | DDR0_CAL0 | A | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDRCALR | ||||||||
G2 | DDR0_CKE0 | DDR0_CKE0 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
H2 | DDR0_CKE1 | DDR0_CKE1 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
G3 | DDR0_CSn0_0 | DDR0_CSn0_0 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
K2 | DDR0_CSn0_1 | DDR0_CSn0_1 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
G5 | DDR0_CSn1_0 | DDR0_CSn1_0 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
J3 | DDR0_CSn1_1 | DDR0_CSn1_1 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
A3 | DDR0_DM0 | DDR0_DM0 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
E4 | DDR0_DM1 | DDR0_DM1 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
N1 | DDR0_DM2 | DDR0_DM2 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
R4 | DDR0_DM3 | DDR0_DM3 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
B4 | DDR0_DQ0 | DDR0_DQ0 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
A4 | DDR0_DQ1 | DDR0_DQ1 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
C4 | DDR0_DQ2 | DDR0_DQ2 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
C1 | DDR0_DQ3 | DDR0_DQ3 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
C3 | DDR0_DQ4 | DDR0_DQ4 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
C2 | DDR0_DQ5 | DDR0_DQ5 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
A2 | DDR0_DQ6 | DDR0_DQ6 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
B3 | DDR0_DQ7 | DDR0_DQ7 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
D1 | DDR0_DQ8 | DDR0_DQ8 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
D2 | DDR0_DQ9 | DDR0_DQ9 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
F2 | DDR0_DQ10 | DDR0_DQ10 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
E3 | DDR0_DQ11 | DDR0_DQ11 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
F3 | DDR0_DQ12 | DDR0_DQ12 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
F4 | DDR0_DQ13 | DDR0_DQ13 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
D4 | DDR0_DQ14 | DDR0_DQ14 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
F5 | DDR0_DQ15 | DDR0_DQ15 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
K4 | DDR0_DQ16 | DDR0_DQ16 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
L4 | DDR0_DQ17 | DDR0_DQ17 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
M4 | DDR0_DQ18 | DDR0_DQ18 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
L3 | DDR0_DQ19 | DDR0_DQ19 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
L2 | DDR0_DQ20 | DDR0_DQ20 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
L1 | DDR0_DQ21 | DDR0_DQ21 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
M3 | DDR0_DQ22 | DDR0_DQ22 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
N2 | DDR0_DQ23 | DDR0_DQ23 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
R3 | DDR0_DQ24 | DDR0_DQ24 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
T1 | DDR0_DQ25 | DDR0_DQ25 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
P1 | DDR0_DQ26 | DDR0_DQ26 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
P2 | DDR0_DQ27 | DDR0_DQ27 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
N4 | DDR0_DQ28 | DDR0_DQ28 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
P3 | DDR0_DQ29 | DDR0_DQ29 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
P4 | DDR0_DQ30 | DDR0_DQ30 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
N5 | DDR0_DQ31 | DDR0_DQ31 | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
B1 | DDR0_DQS0N | DDR0_DQS0N | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
B2 | DDR0_DQS0P | DDR0_DQS0P | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
E1 | DDR0_DQS1N | DDR0_DQS1N | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
E2 | DDR0_DQS1P | DDR0_DQS1P | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
M1 | DDR0_DQS2N | DDR0_DQS2N | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
M2 | DDR0_DQS2P | DDR0_DQS2P | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
R1 | DDR0_DQS3N | DDR0_DQS3N | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
R2 | DDR0_DQS3P | DDR0_DQS3P | IO | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
R5 | DDR_RET | DDR_RET | I | 1.1 V | VDDS_DDR, VDDS_DDR_C, VDDS_DDR_BIAS | DDR | ||||||||
U3 | ECAP0_IN_APWM_OUT | ECAP0_IN_APWM_OUT | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
SYNC0_OUT | 1 | O | ||||||||||||
CPTS0_RFT_CLK | 2 | I | I | |||||||||||
I2C1_SCL | 3 | IOD | 1 | |||||||||||
CPTS0_HW1TSPUSH | 4 | I | 0 | |||||||||||
UART3_RXD | 5 | I | 1 | |||||||||||
SPI7_CS0 | 6 | IO | 1 | |||||||||||
GPIO0_58 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A13 | EMU0 | EMU0 | 0 | IO | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0/0 | ||
D12 | EMU1 | EMU1 | 0 | IO | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0/0 | ||
U6 | EXTINTn | EXTINTn | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | I2C OD FS | 1 | |||
GPIO0_0 | 7 | IO | pad | |||||||||||
T3 | EXT_REFCLK1 | EXT_REFCLK1 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
SYNC1_OUT | 1 | O | ||||||||||||
I2C1_SDA | 3 | IOD | 1 | |||||||||||
CPTS0_HW2TSPUSH | 4 | I | 0 | |||||||||||
UART3_TXD | 5 | O | ||||||||||||
SPI7_CLK | 6 | IO | 0 | |||||||||||
GPIO0_59 | 7 | IO | pad | |||||||||||
U12 | GPIO0_41 | RGMII2_TX_CTL | 4 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
RMII2_TXD0 | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_41 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_D1 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
UART4_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP2_ACLKX | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A13 | 13 | OZ | ||||||||||||
U13 | GPMC0_CLK | GPMC0_CLK | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | Yes | |
USB0_DRVVBUS | 1 | O | ||||||||||||
RGMII4_RD3 | 4 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_44 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI0_CS3 | 10 | IO | 1 | |||||||||||
UART9_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
V3 | I2C0_SCL | I2C0_SCL | 0 | IOD | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | I2C OD FS | 1 | |||
GPIO0_56 | 7 | IO | pad | |||||||||||
W2 | I2C0_SDA | I2C0_SDA | 0 | IOD | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | I2C OD FS | 1 | |||
GPIO0_57 | 7 | IO | pad | |||||||||||
V20 | MCAN0_RX | MCAN0_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII4_RD1 | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCAN0_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_10 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EQEP2_S | 9 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A2 | 11 | OZ | ||||||||||||
MCASP0_AXR10 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
V18 | MCAN0_TX | MCAN0_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII4_RD0 | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCAN0_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_9 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EQEP2_B | 9 | I | 0 | |||||||||||
GPMC0_A1 | 11 | OZ | ||||||||||||
MCASP0_AXR9 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
AUDIO_EXT_REFCLK0 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
V16 | MCAN1_RX | MCAN1_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII4_RD2 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII2_TXD1 | 5 | O | ||||||||||||
MCAN1_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_12 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_CS1 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP2_I | 9 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD7 | 10 | IO | 0 | |||||||||||
UART6_CTSn | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_AXR12 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
OBSCLK1 | 14 | O | ||||||||||||
W21 | MCAN1_TX | MCAN1_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII2_TXC | 4 | O | ||||||||||||
RMII2_TX_EN | 5 | O | ||||||||||||
MCAN1_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_11 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_CS0 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM_SOCA | 9 | O | ||||||||||||
GPMC0_A3 | 11 | OZ | ||||||||||||
MCASP0_AXR11 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
Y19 | MCAN2_RX | MCAN2_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII1_TD1 | 4 | O | ||||||||||||
RMII4_RXD1 | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN2_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_14 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_CS2 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM0_B | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA2 | 10 | O | ||||||||||||
UART3_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP1_ACLKX | 12 | IO | 0 | |||||||||||
UART9_RTSn | 13 | O | ||||||||||||
GPMC0_AD9 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
Y18 | MCAN2_TX | MCAN2_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII1_TD0 | 4 | O | ||||||||||||
RMII4_RXD0 | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN2_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_13 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_CS3 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM1_A | 9 | IO | 1 | |||||||||||
TRC_DATA3 | 10 | O | ||||||||||||
UART3_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP1_AFSX | 12 | IO | 0 | |||||||||||
UART9_CTSn | 13 | I | 1 | |||||||||||
GPMC0_AD8 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
W16 | MCAN3_RX | MCAN3_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII1_TD3 | 4 | O | ||||||||||||
RMII4_RX_ER | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN3_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_16 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_CS0 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM_TZn_IN0 | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA0 | 10 | O | ||||||||||||
GPMC0_A4 | 11 | OZ | ||||||||||||
MCASP0_AXR0 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
SYNC2_OUT | 14 | O | ||||||||||||
Y21 | MCAN3_TX | MCAN3_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII1_TD2 | 4 | O | ||||||||||||
RMII4_CRS_DV | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN3_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_15 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_D0 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EHRPWM0_A | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA1 | 10 | O | ||||||||||||
MCASP0_AXR1 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD10 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
Y20 | MCAN4_RX | MCAN4_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII1_TXC | 4 | O | ||||||||||||
RMII4_TX_EN | 5 | O | ||||||||||||
MCAN4_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_18 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_D1 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EHRPWM1_B | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA4 | 10 | O | ||||||||||||
I2C2_SDA | 11 | IOD | 1 | |||||||||||
MCASP0_AXR2 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD12 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
W15 | MCAN4_TX | MCAN4_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII1_TX_CTL | 4 | O | ||||||||||||
RMII4_TXD0 | 5 | O | ||||||||||||
MCAN4_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_17 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_CLK | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EHRPWM0_SYNCI | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_CLK | 10 | O | ||||||||||||
I2C2_SCL | 11 | IOD | 1 | |||||||||||
MCASP0_ACLKX | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD11 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
V19 | MCAN5_RX | MCAN5_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII3_RD0 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII3_RXD0 | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN5_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_20 | 7 | IO | pad | |||||||||||
I2C3_SCL | 8 | IOD | 1 | |||||||||||
EHRPWM_TZn_IN5 | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA21 | 10 | O | ||||||||||||
GPMC0_A5 | 11 | OZ | ||||||||||||
MCASP1_AXR7 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
V21 | MCAN5_TX | MCAN5_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII3_RXC | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII4_TXD1 | 5 | O | ||||||||||||
MCAN5_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_19 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI5_CS1 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM4_B | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA17 | 10 | O | ||||||||||||
UART6_RTSn | 11 | O | ||||||||||||
MCASP0_AXR7 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_DIR | 13 | O | ||||||||||||
SYNC3_OUT | 14 | O | ||||||||||||
U14 | MCAN6_RX | MCAN6_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII3_RD2 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII3_CRS_DV | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN6_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_22 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EHRPWM5_A | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA19 | 10 | O | ||||||||||||
MCASP1_AXR5 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD13 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
T13 | MCAN6_TX | MCAN6_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII3_RD1 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII3_RXD1 | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN6_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_21 | 7 | IO | pad | |||||||||||
I2C3_SDA | 8 | IOD | 1 | |||||||||||
EHRPWM5_B | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA20 | 10 | O | ||||||||||||
GPMC0_A6 | 11 | OZ | ||||||||||||
MCASP1_AXR6 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
U15 | MCAN7_RX | MCAN7_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII3_RX_CTL | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII3_TXD0 | 5 | O | ||||||||||||
MCAN7_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_24 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_CS1 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM3_A | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA11 | 10 | O | ||||||||||||
MCASP0_AFSR | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD15 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
U16 | MCAN7_TX | MCAN7_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII3_RD3 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII3_RX_ER | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN7_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_23 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_CS0 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM_TZn_IN4 | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA18 | 10 | O | ||||||||||||
MCASP1_AXR4 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD14 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
U19 | MCAN8_RX | MCAN8_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII3_TD1 | 4 | O | ||||||||||||
RMII3_TXD1 | 5 | O | ||||||||||||
MCAN8_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_26 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_CS3 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM3_SYNCO | 9 | O | ||||||||||||
TRC_DATA14 | 10 | O | ||||||||||||
UART3_RTSn | 11 | O | ||||||||||||
MCASP0_AXR4 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A8 | 13 | OZ | ||||||||||||
UART0_DSRn | 14 | I | 1 | |||||||||||
T15 | MCAN8_TX | MCAN8_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
GPMC0_A7 | 3 | OZ | ||||||||||||
RGMII3_TD0 | 4 | O | ||||||||||||
RMII3_TX_EN | 5 | O | ||||||||||||
MCAN8_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_25 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_CS2 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM_TZn_IN3 | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA15 | 10 | O | ||||||||||||
UART3_CTSn | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_AXR5 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
UART0_DCDn | 14 | I | 1 | |||||||||||
U18 | MCAN9_RX | MCAN9_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII3_TD3 | 4 | O | ||||||||||||
MCAN9_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_28 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_D0 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EHRPWM3_B | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA12 | 10 | O | ||||||||||||
MCASP1_ACLKR | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A10 | 13 | OZ | ||||||||||||
MCASP1_AXR11 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
T14 | MCAN9_TX | MCAN9_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII3_TD2 | 4 | O | ||||||||||||
MCAN9_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_27 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_CLK | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EHRPWM3_SYNCI | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA13 | 10 | O | ||||||||||||
MCASP1_AFSR | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A9 | 13 | OZ | ||||||||||||
MCASP1_AXR10 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
U20 | MCAN10_RX | MCAN10_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII3_TXC | 4 | O | ||||||||||||
MCAN10_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_30 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_CLK | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EHRPWM4_A | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA16 | 10 | O | ||||||||||||
UART2_RTSn | 11 | O | ||||||||||||
MCASP0_AXR6 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_BE0n_CLE | 13 | O | ||||||||||||
GPMC0_A16 | 14 | OZ | ||||||||||||
U17 | MCAN10_TX | MCAN10_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII3_TX_CTL | 4 | O | ||||||||||||
MCAN10_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_29 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI3_D1 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EHRPWM_SOCB | 9 | O | ||||||||||||
TRC_DATA10 | 10 | O | ||||||||||||
UART2_CTSn | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_ACLKR | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_WAIT1 | 13 | I | 0 | |||||||||||
GPMC0_A22 | 14 | OZ | ||||||||||||
Y13 | MCAN11_RX | MCAN11_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII2_RD0 | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCAN11_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_32 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_CS1 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP0_B | 9 | I | 0 | |||||||||||
UART3_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP0_AXR14 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A12 | 13 | OZ | ||||||||||||
UART0_RIn | 14 | I | 1 | |||||||||||
Y14 | MCAN11_TX | MCAN11_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII2_RXC | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCAN11_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_31 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_CS0 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP0_A | 9 | I | 0 | |||||||||||
SPI0_CS2 | 10 | IO | 1 | |||||||||||
UART3_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_AXR13 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A11 | 13 | OZ | ||||||||||||
UART0_DTRn | 14 | O | ||||||||||||
AA14 | MCAN12_RX | MCAN12_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII2_RD2 | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCAN12_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_34 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_CS3 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP1_B | 9 | I | 0 | |||||||||||
I2C6_SDA | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART2_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP1_AXR8 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
I3C0_SDAPULLEN | 13 | OD | ||||||||||||
GPMC0_A18 | 14 | OZ | ||||||||||||
AA15 | MCAN12_TX | MCAN12_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII2_RD1 | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCAN12_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_33 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_CS2 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP1_A | 9 | I | 0 | |||||||||||
I2C6_SCL | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART2_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_AXR15 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_BE1n | 13 | O | ||||||||||||
GPMC0_A17 | 14 | OZ | ||||||||||||
AA16 | MCAN13_RX | MCAN13_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII2_RX_CTL | 4 | I | 0 | |||||||||||
GPMC0_CSn3 | 5 | O | ||||||||||||
MCAN13_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_36 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_D1 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EQEP0_I | 9 | IO | 0 | |||||||||||
I2C5_SDA | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART8_RTSn | 11 | O | ||||||||||||
MCASP2_AXR0 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
I3C0_SDA | 13 | IO | 1 | |||||||||||
GPMC0_A20 | 14 | OZ | ||||||||||||
AA18 | MCAN13_TX | MCAN13_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII2_RD3 | 4 | I | 0 | |||||||||||
GPMC0_WPn | 5 | O | ||||||||||||
MCAN13_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_35 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI2_D0 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
EQEP0_S | 9 | IO | 0 | |||||||||||
I2C5_SCL | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART8_CTSn | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP1_AXR9 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
I3C0_SCL | 13 | IO | 1 | |||||||||||
GPMC0_A19 | 14 | OZ | ||||||||||||
W20 | MCAN15_RX | MCAN15_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
RGMII2_TD1 | 4 | O | ||||||||||||
RMII2_RXD1 | 5 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_38 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_CS3 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP1_I | 9 | IO | 0 | |||||||||||
MCAN15_RX | 10 | I | 1 | |||||||||||
MCASP2_AXR2 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A15 | 13 | OZ | ||||||||||||
GPMC0_ADVn_ALE | 14 | O | ||||||||||||
W17 | MCAN15_TX | MCAN15_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII2_TD0 | 4 | O | ||||||||||||
RMII2_RXD0 | 5 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_37 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_CS2 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
EQEP1_S | 9 | IO | 0 | |||||||||||
MCAN15_TX | 10 | O | ||||||||||||
GPMC0_CSn2 | 11 | O | ||||||||||||
MCASP2_AXR1 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_A0 | 13 | OZ | ||||||||||||
GPMC0_A21 | 14 | OZ | ||||||||||||
U21 | MCAN16_RX | MCAN16_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
CLKOUT | 1 | OZ | ||||||||||||
RGMII4_TD0 | 4 | O | ||||||||||||
GPIO0_46 | 7 | IO | pad | |||||||||||
UART7_RXD | 12 | I | 1 | |||||||||||
GPMC0_CSn1 | 13 | O | ||||||||||||
AUDIO_EXT_REFCLK1 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
V15 | MCAN16_TX | MCAN16_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RMII_REF_CLK | 1 | I | 0 | |||||||||||
RGMII4_RX_CTL | 4 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_45 | 7 | IO | pad | |||||||||||
UART7_TXD | 12 | O | ||||||||||||
GPMC0_A14 | 13 | OZ | ||||||||||||
H17 | MCU_ADC0_AIN0 | MCU_ADC0_AIN0 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
K18 | MCU_ADC0_AIN1 | MCU_ADC0_AIN1 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
M17 | MCU_ADC0_AIN2 | MCU_ADC0_AIN2 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
L18 | MCU_ADC0_AIN3 | MCU_ADC0_AIN3 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
J18 | MCU_ADC0_AIN4 | MCU_ADC0_AIN4 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
J17 | MCU_ADC0_AIN5 | MCU_ADC0_AIN5 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
K17 | MCU_ADC0_AIN6 | MCU_ADC0_AIN6 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
L17 | MCU_ADC0_AIN7 | MCU_ADC0_AIN7 | 0 | A | 0 | 1.8 V | VDDA_ADC_MCU | ADC12BT | ||||||
G21 | MCU_I2C0_SCL | MCU_I2C0_SCL | 0 | IOD | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | I2C OD FS | 1 | Yes | ||
WKUP_GPIO0_66 | 7 | IO | pad | |||||||||||
G20 | MCU_I2C0_SDA | MCU_I2C0_SDA | 0 | IOD | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | I2C OD FS | 1 | Yes | ||
WKUP_GPIO0_67 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A17 | MCU_MCAN0_RX | MCU_MCAN0_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
WKUP_GPIO0_63 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A16 | MCU_MCAN0_TX | MCU_MCAN0_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
WKUP_GPIO0_62 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D9 | MCU_MDIO0_MDC | MCU_MDIO0_MDC | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
WKUP_GPIO0_55 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C9 | MCU_MDIO0_MDIO | MCU_MDIO0_MDIO | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
WKUP_GPIO0_54 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B6 | MCU_OSPI0_CLK | MCU_OSPI0_CLK | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
MCU_HYPERBUS0_CK | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_16 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B7 | MCU_OSPI0_DQS | MCU_OSPI0_DQS | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
MCU_HYPERBUS0_RWDS | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_18 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C8 | MCU_OSPI0_LBCLKO | MCU_OSPI0_LBCLKO | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
MCU_HYPERBUS0_CKn | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_17 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D6 | MCU_OSPI0_CSn0 | MCU_OSPI0_CSn0 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_HYPERBUS0_CSn0 | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_27 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D7 | MCU_OSPI0_CSn1 | MCU_OSPI0_CSn1 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_HYPERBUS0_RESETn | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_28 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C6 | MCU_OSPI0_CSn2 | MCU_OSPI0_CSn2 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
MCU_OSPI0_CSn2 | 1 | O | ||||||||||||
MCU_HYPERBUS0_RESETOn | 2 | I | I | |||||||||||
MCU_HYPERBUS0_WPn | 3 | O | ||||||||||||
MCU_HYPERBUS0_CSn1 | 4 | O | ||||||||||||
MCU_OSPI0_RESET_OUT0 | 6 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_30 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D5 | MCU_OSPI0_CSn3 | MCU_OSPI0_CSn3 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
MCU_OSPI0_CSn3 | 1 | O | ||||||||||||
MCU_HYPERBUS0_INTn | 2 | I | I | |||||||||||
MCU_HYPERBUS0_WPn | 3 | O | ||||||||||||
MCU_OSPI0_RESET_OUT1 | 5 | O | ||||||||||||
MCU_OSPI0_ECC_FAIL | 6 | I | 1 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_31 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D8 | MCU_OSPI0_D0 | MCU_OSPI0_D0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ0 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_19 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE00 | Bootstrap | I | ||||||||||||
C7 | MCU_OSPI0_D1 | MCU_OSPI0_D1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ1 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_20 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE01 | Bootstrap | I | ||||||||||||
C5 | MCU_OSPI0_D2 | MCU_OSPI0_D2 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ2 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_21 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A5 | MCU_OSPI0_D3 | MCU_OSPI0_D3 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ3 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_22 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A6 | MCU_OSPI0_D4 | MCU_OSPI0_D4 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ4 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_23 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE02 | Bootstrap | I | ||||||||||||
B8 | MCU_OSPI0_D5 | MCU_OSPI0_D5 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ5 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_24 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE03 | Bootstrap | I | ||||||||||||
A8 | MCU_OSPI0_D6 | MCU_OSPI0_D6 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ6 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_25 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A7 | MCU_OSPI0_D7 | MCU_OSPI0_D7 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV1_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_HYPERBUS0_DQ7 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_26 | 7 | IO | pad | |||||||||||
G19 | MCU_PORz | MCU_PORz | I | 1.8 V | VDDA_WKUP, VDDA_POR_WKUP | Yes | FS RESET | |||||||
B13 | MCU_RESETSTATz | MCU_RESETSTATz | 0 | O | PD | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
WKUP_GPIO0_79 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A18 | MCU_RESETz | MCU_RESETz | 0 | I | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | ||||
B10 | MCU_RGMII1_RXC | MCU_RGMII1_RXC | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_RMII1_REF_CLK | 1 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_49 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A11 | MCU_RGMII1_RX_CTL | MCU_RGMII1_RX_CTL | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_RMII1_RX_ER | 1 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_43 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A12 | MCU_RGMII1_TXC | MCU_RGMII1_TXC | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_RMII1_TX_EN | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_48 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D11 | MCU_RGMII1_TX_CTL | MCU_RGMII1_TX_CTL | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_RMII1_CRS_DV | 1 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_29 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A9 | MCU_RGMII1_RD0 | MCU_RGMII1_RD0 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_RMII1_RXD0 | 1 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_53 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B9 | MCU_RGMII1_RD1 | MCU_RGMII1_RD1 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_RMII1_RXD1 | 1 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_52 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A10 | MCU_RGMII1_RD2 | MCU_RGMII1_RD2 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_TIMER_IO5 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_51 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C10 | MCU_RGMII1_RD3 | MCU_RGMII1_RD3 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | |
MCU_TIMER_IO4 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_50 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D10 | MCU_RGMII1_TD0 | MCU_RGMII1_TD0 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_RMII1_TXD0 | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_47 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B11 | MCU_RGMII1_TD1 | MCU_RGMII1_TD1 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_RMII1_TXD1 | 1 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_46 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B12 | MCU_RGMII1_TD2 | MCU_RGMII1_TD2 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_TIMER_IO3 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_45 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C12 | MCU_RGMII1_TD3 | MCU_RGMII1_TD3 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | ||
MCU_TIMER_IO2 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3 | I | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_44 | 7 | IO | pad | |||||||||||
G18 | MCU_SAFETY_ERRORn | MCU_SAFETY_ERRORn | 0 | IO | OFF | 0 | 1.8 V | VDDA_WKUP, VDDA_POR_WKUP | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
C13 | MCU_SPI0_CLK | MCU_SPI0_CLK | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
WKUP_GPIO0_56 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE00 | Bootstrap | I | ||||||||||||
A19 | MCU_SPI0_CS0 | MCU_SPI0_CS0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
MCU_TIMER_IO1 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_59 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A20 | MCU_SPI0_D0 | MCU_SPI0_D0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
WKUP_GPIO0_57 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE01 | Bootstrap | I | ||||||||||||
B17 | MCU_SPI0_D1 | MCU_SPI0_D1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
MCU_TIMER_IO0 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_58 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE02 | Bootstrap | I | ||||||||||||
P20 | MMC0_CALPAD | MMC0_CALPAD | A | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | |||||||
P18 | MMC0_CLK | MMC0_CLK | O | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | |||||||
R17 | MMC0_CMD | MMC0_CMD | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
P19 | MMC0_DS | MMC0_DS | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
P21 | MMC1_CLK | MMC1_CLK | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV5 | Yes | SDIO | PU/PD | 0 | ||
UART8_RXD | 1 | I | 1 | |||||||||||
TIMER_IO4 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
UART4_CTSn | 5 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_66 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI1_CLK | 8 | IO | 0 | |||||||||||
UART0_RTSn | 9 | O | ||||||||||||
I2C6_SDA | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
M20 | MMC1_CMD | MMC1_CMD | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV5 | Yes | SDIO | PU/PD | 1 | ||
UART8_TXD | 1 | O | ||||||||||||
TIMER_IO5 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
UART4_RTSn | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_67 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI1_D1 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
I2C6_SCL | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
R16 | MMC0_DAT0 | MMC0_DAT0 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
P17 | MMC0_DAT1 | MMC0_DAT1 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
R18 | MMC0_DAT2 | MMC0_DAT2 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
R20 | MMC0_DAT3 | MMC0_DAT3 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
R19 | MMC0_DAT4 | MMC0_DAT4 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
P16 | MMC0_DAT5 | MMC0_DAT5 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
R21 | MMC0_DAT6 | MMC0_DAT6 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
T21 | MMC0_DAT7 | MMC0_DAT7 | IO | 1.8 V | VDDS_MMC0, VDDA_0P8_DLL_MMC0 | eMMCPHY | PU/PD | 1 | ||||||
M19 | MMC1_DAT0 | MMC1_DAT0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV5 | Yes | SDIO | PU/PD | 1 | ||
UART7_RTSn | 1 | O | ||||||||||||
ECAP1_IN_APWM_OUT | 2 | IO | IO | |||||||||||
TIMER_IO3 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
UART4_TXD | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_65 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI1_D0 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
UART5_RTSn | 9 | O | ||||||||||||
I2C4_SCL | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART2_TXD | 11 | O | ||||||||||||
N21 | MMC1_DAT1 | MMC1_DAT1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV5 | Yes | SDIO | PU/PD | 1 | ||
UART7_CTSn | 1 | I | 1 | |||||||||||
ECAP0_IN_APWM_OUT | 2 | IO | IO | |||||||||||
TIMER_IO2 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
UART4_RXD | 5 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_64 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI1_CS2 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
UART5_CTSn | 9 | I | 1 | |||||||||||
I2C4_SDA | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART2_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
N20 | MMC1_DAT2 | MMC1_DAT2 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV5 | Yes | SDIO | PU/PD | 1 | ||
UART7_TXD | 1 | O | ||||||||||||
TIMER_IO1 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
GPIO0_63 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI1_CS1 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
CPTS0_TS_SYNC | 9 | O | ||||||||||||
I2C3_SDA | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART5_TXD | 11 | O | ||||||||||||
N19 | MMC1_DAT3 | MMC1_DAT3 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV5 | Yes | SDIO | PU/PD | 1 | ||
UART7_RXD | 1 | I | 1 | |||||||||||
PCIE1_CLKREQn | 2 | IO | IO | |||||||||||
TIMER_IO0 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
GPIO0_62 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI1_CS0 | 8 | IO | 1 | |||||||||||
UART0_CTSn | 9 | I | 1 | |||||||||||
I2C3_SCL | 10 | IOD | 1 | |||||||||||
UART5_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
K19 | OSC1_XI | OSC1_XI | I | 1.8 V | VDDA_OSC1 | Yes | HFOSC | |||||||
J19 | OSC1_XO | OSC1_XO | O | 1.8 V | VDDA_OSC1 | Yes | HFOSC | |||||||
C15 | PMIC_POWER_EN1 | PMIC_POWER_EN1 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
MCU_I3C0_SDAPULLEN | 5 | OD | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_68 | 7 | IO | pad | |||||||||||
T19 | PMIC_WAKE0n | PMIC_WAKE0n | 0 | OD | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
RGMII4_TD1 | 4 | O | ||||||||||||
GPIO0_1 | 7 | IO | pad | |||||||||||
H20 | PORz | PORz | 0 | I | 0 | 1.8 V | VDDA_WKUP, VDDA_POR_WKUP | Yes | FS RESET | |||||
U2 | RESETSTATz | RESETSTATz | 0 | O | PD | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
A15 | RESET_REQz | RESET_REQz | 0 | I | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
AA20 | RMII1_CRS_DV | RMII1_CRS_DV | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
RGMII1_RD2 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_CRS_DV | 5 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_4 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EHRPWM2_B | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA7 | 10 | O | ||||||||||||
UART4_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP1_AXR1 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD2 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
Y17 | RMII1_RX_ER | RMII1_RX_ER | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
RGMII1_RD3 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_RX_ER | 5 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_5 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EHRPWM2_A | 9 | IO | 0 | |||||||||||
TRC_DATA6 | 10 | O | ||||||||||||
UART6_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP1_AXR0 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD3 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
V17 | RMII1_TX_EN | RMII1_TX_EN | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII4_RXC | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_TX_EN | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_7 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EQEP2_A | 9 | I | 0 | |||||||||||
UART9_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP0_AXR8 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
I2C1_SCL | 13 | IOD | 1 | |||||||||||
GPMC0_AD5 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
AA17 | RMII1_RXD0 | RMII1_RXD0 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
RGMII1_RD0 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_RXD0 | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN14_TX | 6 | O | ||||||||||||
GPIO0_2 | 7 | IO | pad | |||||||||||
TRC_DATA9 | 10 | O | ||||||||||||
UART5_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP1_AXR3 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD0 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
Y15 | RMII1_RXD1 | RMII1_RXD1 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
RGMII1_RD1 | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_RXD1 | 5 | I | 0 | |||||||||||
MCAN14_RX | 6 | I | 1 | |||||||||||
GPIO0_3 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EHRPWM_TZn_IN2 | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA8 | 10 | O | ||||||||||||
UART5_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP1_AXR2 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD1 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
Y16 | RMII1_TXD0 | RMII1_TXD0 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII1_RX_CTL | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_TXD0 | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_6 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EHRPWM0_SYNCO | 9 | O | ||||||||||||
TRC_CTL | 10 | O | ||||||||||||
UART6_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_AFSX | 12 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_AD4 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
AA19 | RMII1_TXD1 | RMII1_TXD1 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
RGMII1_RXC | 4 | I | 0 | |||||||||||
RMII1_TXD1 | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_8 | 7 | IO | pad | |||||||||||
EHRPWM_TZn_IN1 | 9 | I | 0 | |||||||||||
TRC_DATA5 | 10 | O | ||||||||||||
UART9_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP0_AXR3 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
I2C1_SDA | 13 | IOD | 1 | |||||||||||
GPMC0_AD6 | 14 | IO | 0 | |||||||||||
V7 | SERDES0_REXT | SERDES0_REXT | A | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
AA8 | SERDES0_REFCLK_N | SERDES0_REFCLK_N | IO | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
AA9 | SERDES0_REFCLK_P | SERDES0_REFCLK_P | IO | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
AA11 | SERDES0_RX0_N | SERDES0_RX0_N | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII3_RX0_N | I | |||||||||||||
PCIE1_RX0_N | I | |||||||||||||
USB0_SSRX1N | I | |||||||||||||
AA12 | SERDES0_RX0_P | SERDES0_RX0_P | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII3_RX0_P | I | |||||||||||||
PCIE1_RX0_P | I | |||||||||||||
USB0_SSRX1P | I | |||||||||||||
W8 | SERDES0_RX1_N | SERDES0_RX1_N | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII4_RX0_N | I | |||||||||||||
PCIE1_RX1_N | I | |||||||||||||
USB0_SSRX2N | I | |||||||||||||
W9 | SERDES0_RX1_P | SERDES0_RX1_P | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII4_RX0_P | I | |||||||||||||
PCIE1_RX1_P | I | |||||||||||||
USB0_SSRX2P | I | |||||||||||||
Y7 | SERDES0_RX2_N | SERDES0_RX2_N | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII1_RX0_N | I | |||||||||||||
PCIE1_RX2_N | I | |||||||||||||
USB0_SSRX1N | I | |||||||||||||
Y8 | SERDES0_RX2_P | SERDES0_RX2_P | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII1_RX0_P | I | |||||||||||||
PCIE1_RX2_P | I | |||||||||||||
USB0_SSRX1P | I | |||||||||||||
W5 | SERDES0_RX3_N | SERDES0_RX3_N | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII2_RX0_N | I | |||||||||||||
PCIE1_RX3_N | I | |||||||||||||
USB0_SSRX2N | I | |||||||||||||
W6 | SERDES0_RX3_P | SERDES0_RX3_P | I | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII2_RX0_P | I | |||||||||||||
PCIE1_RX3_P | I | |||||||||||||
USB0_SSRX2P | I | |||||||||||||
W11 | SERDES0_TX0_N | SERDES0_TX0_N | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII3_TX0_N | O | |||||||||||||
PCIE1_TX0_N | O | |||||||||||||
USB0_SSTX1N | O | |||||||||||||
W12 | SERDES0_TX0_P | SERDES0_TX0_P | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII3_TX0_P | O | |||||||||||||
PCIE1_TX0_P | O | |||||||||||||
USB0_SSTX1P | O | |||||||||||||
Y10 | SERDES0_TX1_N | SERDES0_TX1_N | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII4_TX0_N | O | |||||||||||||
PCIE1_TX1_N | O | |||||||||||||
USB0_SSTX2N | O | |||||||||||||
Y11 | SERDES0_TX1_P | SERDES0_TX1_P | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII4_TX0_P | O | |||||||||||||
PCIE1_TX1_P | O | |||||||||||||
USB0_SSTX2P | O | |||||||||||||
AA5 | SERDES0_TX2_N | SERDES0_TX2_N | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII1_TX0_N | O | |||||||||||||
PCIE1_TX2_N | O | |||||||||||||
USB0_SSTX1N | O | |||||||||||||
AA6 | SERDES0_TX2_P | SERDES0_TX2_P | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII1_TX0_P | O | |||||||||||||
PCIE1_TX2_P | O | |||||||||||||
USB0_SSTX1P | O | |||||||||||||
Y4 | SERDES0_TX3_N | SERDES0_TX3_N | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII2_TX0_N | O | |||||||||||||
PCIE1_TX3_N | O | |||||||||||||
USB0_SSTX2N | O | |||||||||||||
Y5 | SERDES0_TX3_P | SERDES0_TX3_P | O | 0.8 V | VDDA_0P8_SERDES0, VDDA_1P8_SERDES0, VDDA_0P8_SERDES0_C | SERDES | ||||||||
SGMII2_TX0_P | O | |||||||||||||
PCIE1_TX3_P | O | |||||||||||||
USB0_SSTX2P | O | |||||||||||||
V2 | SOC_SAFETY_ERRORn | SOC_SAFETY_ERRORn | 0 | IO | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
Y1 | SPI0_CLK | SPI0_CLK | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
UART1_CTSn | 1 | I | 1 | |||||||||||
I2C2_SCL | 2 | IOD | IOD | |||||||||||
GPIO0_53 | 7 | IO | pad | |||||||||||
W3 | SPI0_CS0 | SPI0_CS0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | ||
UART0_CTSn | 2 | I | I | |||||||||||
GPIO0_51 | 7 | IO | pad | |||||||||||
U5 | SPI0_CS1 | SPI0_CS1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | ||
CPTS0_TS_COMP | 1 | O | ||||||||||||
UART0_RTSn | 2 | O | O | |||||||||||
GPIO0_52 | 7 | IO | pad | |||||||||||
V4 | SPI0_D0 | SPI0_D0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
UART1_RTSn | 1 | O | ||||||||||||
I2C2_SDA | 2 | IOD | IOD | |||||||||||
GPIO0_54 | 7 | IO | pad | |||||||||||
T5 | SPI0_D1 | SPI0_D1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
GPIO0_55 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B15 | TCK | TCK | 0 | I | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | ||||
F19 | TDI | TDI | 0 | I | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
F21 | TDO | TDO | 0 | OZ | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
V1 | TIMER_IO0 | TIMER_IO0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | ||
ECAP1_IN_APWM_OUT | 1 | IO | 0 | |||||||||||
SYSCLKOUT0 | 2 | O | O | |||||||||||
UART3_CTSn | 5 | I | 1 | |||||||||||
SPI7_D0 | 6 | IO | 0 | |||||||||||
GPIO0_60 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MMC1_SDCD | 8 | I | 1 | |||||||||||
W1 | TIMER_IO1 | TIMER_IO1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 0/0 | |
ECAP2_IN_APWM_OUT | 1 | IO | 0 | |||||||||||
OBSCLK0 | 2 | O | O | |||||||||||
UART3_RTSn | 5 | O | ||||||||||||
SPI7_D1 | 6 | IO | 0 | |||||||||||
GPIO0_61 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MMC1_SDWP | 8 | I | 1 | |||||||||||
PCIE1_CLKREQn | 9 | IO | 0 | |||||||||||
U4 | TMS | TMS | 0 | I | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
B20 | TRSTn | TRSTn | 0 | I | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | ||||
T16 | UART0_RXD | UART0_RXD | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 0/0 | Yes |
RGMII4_TXC | 4 | O | ||||||||||||
GPIO0_47 | 7 | IO | pad | |||||||||||
GPMC0_WAIT0 | 14 | I | 0 | |||||||||||
T17 | UART0_TXD | UART0_TXD | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
RGMII4_TD2 | 4 | O | ||||||||||||
GPIO0_48 | 7 | IO | pad | |||||||||||
GPMC0_WEn | 14 | O | ||||||||||||
T18 | UART1_RXD | UART1_RXD | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCAN17_TX | 1 | O | ||||||||||||
TIMER_IO6 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
RGMII4_TD3 | 4 | O | ||||||||||||
GPIO0_49 | 7 | IO | pad | |||||||||||
GPMC0_OEn_REn | 14 | O | ||||||||||||
T20 | UART1_TXD | UART1_TXD | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
MCAN17_RX | 1 | I | 1 | |||||||||||
TIMER_IO7 | 3 | IO | 0 | |||||||||||
RGMII4_TX_CTL | 4 | O | ||||||||||||
GPIO0_50 | 7 | IO | pad | |||||||||||
GPMC0_CSn0 | 14 | O | ||||||||||||
V14 | UART2_RXD | UART2_RXD | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 0/0 | Yes |
RGMII2_TD2 | 4 | O | ||||||||||||
RMII2_CRS_DV | 5 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_39 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_CLK | 8 | IO | 0 | |||||||||||
GPMC0_CLKOUT | 9 | O | ||||||||||||
GPMC0_FCLK_MUX | 10 | O | ||||||||||||
UART2_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP2_AXR3 | 12 | IO | 0 | |||||||||||
OBSCLK2 | 14 | O | ||||||||||||
V13 | UART2_TXD | UART2_TXD | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
RGMII2_TD3 | 4 | O | ||||||||||||
RMII2_RX_ER | 5 | I | 0 | |||||||||||
GPIO0_40 | 7 | IO | pad | |||||||||||
SPI6_D0 | 8 | IO | 0 | |||||||||||
UART2_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP2_AFSX | 12 | IO | 0 | |||||||||||
W14 | UART8_RXD | UART8_RXD | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
I2C4_SCL | 2 | IOD | IOD | |||||||||||
MDIO0_MDIO | 5 | IO | 0 | |||||||||||
GPIO0_42 | 7 | IO | pad | |||||||||||
TRC_DATA22 | 10 | O | ||||||||||||
UART8_RXD | 11 | I | 1 | |||||||||||
MCASP2_AFSR | 12 | IO | 0 | |||||||||||
MCASP2_AXR4 | 13 | IO | 0 | |||||||||||
W19 | UART8_TXD | UART8_TXD | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV2 | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
SPI1_CS3 | 1 | IO | 1 | |||||||||||
I2C4_SDA | 2 | IOD | IOD | |||||||||||
MDIO0_MDC | 5 | O | ||||||||||||
GPIO0_43 | 7 | IO | pad | |||||||||||
TRC_DATA23 | 10 | O | ||||||||||||
UART8_TXD | 11 | O | ||||||||||||
MCASP2_ACLKR | 12 | IO | 0 | |||||||||||
MCASP2_AXR5 | 13 | IO | 0 | |||||||||||
AA3 | USB0_DM | USB0_DM | IO | 3.3 V | VDDA_0P8_USB ,VDDA_1P8_USB, VDDA_3P3_USB | USB2PHY | ||||||||
AA2 | USB0_DP | USB0_DP | IO | 3.3 V | VDDA_0P8_USB ,VDDA_1P8_USB, VDDA_3P3_USB | USB2PHY | ||||||||
T4 | USB0_DRVVBUS | USB0_DRVVBUS | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0 | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
GPIO0_68 | 7 | IO | pad | |||||||||||
V6 | USB0_ID | USB0_ID | A | 3.3 V | VDDA_0P8_USB ,VDDA_1P8_USB, VDDA_3P3_USB | USB2PHY | ||||||||
V5 | USB0_RCALIB | USB0_RCALIB | IO | 3.3 V | VDDA_0P8_USB ,VDDA_1P8_USB, VDDA_3P3_USB | USB2PHY | ||||||||
Y2 | USB0_VBUS | USB0_VBUS | A | 5.0 V | VDDA_0P8_USB ,VDDA_1P8_USB, VDDA_3P3_USB | USB2PHY | ||||||||
K14, P14 | VDDAR_CORE | VDDAR_CORE | PWR | |||||||||||
J11, M10 | VDDAR_CPU | VDDAR_CPU | PWR | |||||||||||
H12, J14 | VDDAR_MCU | VDDAR_MCU | PWR | |||||||||||
K7 | VDDA_0P8_PLL_DDR | VDDA_0P8_PLL_DDR | PWR | |||||||||||
P7 | VDDA_0P8_USB | VDDA_0P8_USB | PWR | |||||||||||
M18 | VDDA_0P8_DLL_MMC0 | VDDA_0P8_DLL_MMC0 | PWR | |||||||||||
R8, T7, U8 | VDDA_0P8_SERDES0 | VDDA_0P8_SERDES0 | PWR | |||||||||||
R9 | VDDA_0P8_SERDES0_C | VDDA_0P8_SERDES0_C | PWR | |||||||||||
R6 | VDDA_1P8_USB | VDDA_1P8_USB | PWR | |||||||||||
P8 | VDDA_1P8_SERDES0 | VDDA_1P8_SERDES0 | PWR | |||||||||||
R7 | VDDA_3P3_USB | VDDA_3P3_USB | PWR | |||||||||||
J16 | VDDA_ADC_MCU | VDDA_ADC_MCU | PWR | |||||||||||
F15 | VDDA_MCU_PLLGRP0 | VDDA_MCU_PLLGRP0 | PWR | |||||||||||
F16 | VDDA_MCU_TEMP | VDDA_MCU_TEMP | PWR | |||||||||||
G17 | VDDA_OSC1 | VDDA_OSC1 | PWR | |||||||||||
N14 | VDDA_PLLGRP0 | VDDA_PLLGRP0 | PWR | |||||||||||
N9 | VDDA_PLLGRP4 | VDDA_PLLGRP4 | PWR | |||||||||||
J9 | VDDA_PLLGRP6 | VDDA_PLLGRP6 | PWR | |||||||||||
L7 | VDDA_PLLGRP8 | VDDA_PLLGRP8 | PWR | |||||||||||
J15 | VDDA_POR_WKUP | VDDA_POR_WKUP | PWR | |||||||||||
J8 | VDDA_TEMP0 | VDDA_TEMP0 | PWR | |||||||||||
P15 | VDDA_TEMP1 | VDDA_TEMP1 | PWR | |||||||||||
H16 | VDDA_WKUP | VDDA_WKUP | PWR | |||||||||||
N6, P6 | VDDSHV0 | VDDSHV0 | PWR | |||||||||||
E13, E14, F13, F14 | VDDSHV0_MCU | VDDSHV0_MCU | PWR | |||||||||||
E7, E8, F8 | VDDSHV1_MCU | VDDSHV1_MCU | PWR | |||||||||||
T10, U11, U9 | VDDSHV2 | VDDSHV2 | PWR | |||||||||||
F11, F12, G11 | VDDSHV2_MCU | VDDSHV2_MCU | PWR | |||||||||||
K16, L16 | VDDSHV5 | VDDSHV5 | PWR | |||||||||||
A1, G7, H6, J7, K6, M5, U1 | VDDS_DDR | VDDS_DDR | PWR | |||||||||||
F7, L6 | VDDS_DDR_BIAS | VDDS_DDR_BIAS | PWR | |||||||||||
J6 | VDDS_DDR_C | VDDS_DDR_C | PWR | |||||||||||
M16, N16 | VDDS_MMC0 | VDDS_MMC0 | PWR | |||||||||||
H8, K12, L13, M12, M14, N13, N15, N7, P10, P12, R11, R13, R15 | VDD_CORE | VDD_CORE | PWR | |||||||||||
J10, L11, M9, N11, N8 | VDD_CPU | VDD_CPU | PWR | |||||||||||
G9, H10, H14, J13, K15 | VDD_MCU | VDD_MCU | PWR | |||||||||||
G13 | VDD_MCU_WAKE1 | VDD_MCU_WAKE1 | PWR | |||||||||||
P11 | VDD_WAKE0 | VDD_WAKE0 | PWR | |||||||||||
G15 | VMON1_ER_VSYS | VMON1_ER_VSYS | PWR | |||||||||||
D16 | VMON2_IR_VCPU | VMON2_IR_VCPU | PWR | |||||||||||
E17 | VMON3_IR_VEXT1P8 | VMON3_IR_VEXT1P8 | PWR | |||||||||||
F17 | VMON4_IR_VEXT1P8 | VMON4_IR_VEXT1P8 | PWR | |||||||||||
L14 | VMON5_IR_VEXT3P3 | VMON5_IR_VEXT3P3 | PWR | |||||||||||
N17 | VPP_CORE | VPP_CORE | PWR | |||||||||||
E11 | VPP_MCU | VPP_MCU | PWR | |||||||||||
B5,AA1, AA10, AA13, AA4, AA7, C11, D15, D17, D3, E10, E12, E15, E16, E6, E9, F1, G10, G12, G16, G6, G8, H11, H13, H15, H19, H4, H7, H9, J1, J12, J21, K11, K13, K3, L12, L19, L5, M11, M13, M15, M21, M6, M8, N10, N12, N3, P13, P5, P9, R10, R12, R14, T11, T2, T6, T8, T9, U10, U7, V11, V12, V9, W10, W13, W18, W4, W7, Y12, Y3, Y6, Y9 | VSS | VSS | GND | |||||||||||
B18 | WKUP_GPIO0_0 | MCU_SPI1_CLK | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | Yes | |
MCU_SPI1_CLK | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_0 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE03 | Bootstrap | I | ||||||||||||
B19 | WKUP_GPIO0_1 | MCU_SPI1_D0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
MCU_SPI1_D0 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_1 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE04 | Bootstrap | I | ||||||||||||
D14 | WKUP_GPIO0_2 | MCU_SPI1_D1 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | 1/0 | Yes |
MCU_SPI1_D1 | 1 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_2 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE05 | Bootstrap | I | ||||||||||||
B21 | WKUP_GPIO0_3 | MCU_SPI1_CS0 | 0 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCU_SPI1_CS0 | 1 | IO | 1 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_3 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D13 | WKUP_GPIO0_4 | MCU_MCAN1_TX | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
MCU_MCAN1_TX | 1 | O | ||||||||||||
MCU_SPI0_CS3 | 2 | IO | IO | |||||||||||
MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3 | I | pad | |||||||||||
WKUP_GPIO0_4 | 7 | IO | pad | |||||||||||
B16 | WKUP_GPIO0_5 | MCU_MCAN1_RX | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCU_MCAN1_RX | 1 | I | 1 | |||||||||||
MCU_SPI1_CS3 | 2 | IO | IO | |||||||||||
MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3 | I | pad | |||||||||||
WKUP_GPIO0_5 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C14 | WKUP_GPIO0_6 | WKUP_UART0_CTSn | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
WKUP_UART0_CTSn | 1 | I | 1 | |||||||||||
MCU_CPTS0_HW1TSPUSH | 2 | I | I | |||||||||||
MCU_I2C1_SCL | 3 | IOD | 1 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_6 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C18 | WKUP_GPIO0_7 | WKUP_UART0_RTSn | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
WKUP_UART0_RTSn | 1 | O | ||||||||||||
MCU_CPTS0_HW2TSPUSH | 2 | I | I | |||||||||||
MCU_I2C1_SDA | 3 | IOD | 1 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_7 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C21 | WKUP_GPIO0_8 | MCU_I2C1_SCL | 0 | IOD | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCU_I2C1_SCL | 1 | IOD | 1 | |||||||||||
MCU_CPTS0_TS_SYNC | 2 | O | O | |||||||||||
MCU_I3C0_SCL | 3 | IO | 1 | |||||||||||
MCU_TIMER_IO6 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_8 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C19 | WKUP_GPIO0_9 | MCU_I2C1_SDA | 0 | IOD | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCU_I2C1_SDA | 1 | IOD | 1 | |||||||||||
MCU_CPTS0_TS_COMP | 2 | O | O | |||||||||||
MCU_I3C0_SDA | 3 | IO | 1 | |||||||||||
MCU_TIMER_IO7 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_9 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C20 | WKUP_GPIO0_10 | MCU_EXT_REFCLK0 | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | Yes | |
MCU_EXT_REFCLK0 | 1 | I | 0 | |||||||||||
MCU_UART0_TXD | 2 | O | O | |||||||||||
MCU_ADC_EXT_TRIGGER0 | 3 | I | 0 | |||||||||||
MCU_CPTS0_RFT_CLK | 4 | I | 0 | |||||||||||
MCU_SYSCLKOUT0 | 5 | O | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_10 | 7 | IO | pad | |||||||||||
C16 | WKUP_GPIO0_11 | MCU_OBSCLK0 | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
MCU_OBSCLK0 | 1 | O | ||||||||||||
MCU_UART0_RXD | 2 | I | I | |||||||||||
MCU_ADC_EXT_TRIGGER1 | 3 | I | 0 | |||||||||||
MCU_TIMER_IO1 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
MCU_I3C0_SDAPULLEN | 5 | OD | ||||||||||||
MCU_CLKOUT0 | 6 | OZ | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_11 | 7 | IO | pad | |||||||||||
D19 | WKUP_GPIO0_12 | MCU_UART0_TXD | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
MCU_SPI0_CS1 | 1 | IO | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_12 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE08 | Bootstrap | I | ||||||||||||
D20 | WKUP_GPIO0_13 | MCU_UART0_RXD | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCU_SPI1_CS1 | 1 | IO | ||||||||||||
WKUP_GPIO0_13 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE09 | Bootstrap | I | ||||||||||||
E20 | WKUP_GPIO0_14 | MCU_UART0_CTSn | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | Yes | |
MCU_SPI0_CS2 | 1 | IO | ||||||||||||
MCU_TIMER_IO8 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_14 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE06 | Bootstrap | I | ||||||||||||
E21 | WKUP_GPIO0_15 | MCU_UART0_RTSn | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | Yes | ||
MCU_SPI1_CS2 | 1 | IO | ||||||||||||
MCU_TIMER_IO9 | 4 | IO | 0 | |||||||||||
WKUP_GPIO0_15 | 7 | IO | pad | |||||||||||
MCU_BOOTMODE07 | Bootstrap | I | ||||||||||||
D21 | WKUP_GPIO0_77 | MCU_TIMER_IO6 | 4 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | Yes | |
WKUP_GPIO0_77 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE04 | Bootstrap | I | ||||||||||||
E19 | WKUP_GPIO0_78 | MCU_TIMER_IO7 | 4 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 0 | Yes | |
WKUP_GPIO0_78 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE05 | Bootstrap | I | ||||||||||||
D18 | WKUP_GPIO0_80 | WKUP_GPIO0_80 | 7 | IO | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | pad | Yes | |
BOOTMODE06 | Bootstrap | I | ||||||||||||
C17 | WKUP_GPIO0_81 | WKUP_LF_CLKIN | 1 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | pad | Yes | |
WKUP_GPIO0_81 | 7 | IO | pad | |||||||||||
BOOTMODE07 | Bootstrap | I | ||||||||||||
E18 | WKUP_GPIO0_84 | PMIC_WAKE1n | 0 | OD | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | |||
MCU_EXT_REFCLK0 | 1 | I | 0 | |||||||||||
MCU_CPTS0_RFT_CLK | 2 | I | I | |||||||||||
WKUP_GPIO0_84 | 7 | IO | pad | |||||||||||
F20 | WKUP_I2C0_SCL | WKUP_I2C0_SCL | 0 | IOD | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | I2C OD FS | 1 | Yes | ||
WKUP_GPIO0_64 | 7 | IO | pad | |||||||||||
H21 | WKUP_I2C0_SDA | WKUP_I2C0_SDA | 0 | IOD | OFF | 0 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | I2C OD FS | 1 | Yes | ||
WKUP_GPIO0_65 | 7 | IO | pad | |||||||||||
K21 | WKUP_OSC0_XI | WKUP_OSC0_XI | I | 1.8 V | VDDA_WKUP, VDDA_POR_WKUP | Yes | HFOSC | |||||||
L21 | WKUP_OSC0_XO | WKUP_OSC0_XO | O | 1.8 V | VDDA_WKUP, VDDA_POR_WKUP | Yes | HFOSC | |||||||
B14 | WKUP_UART0_RXD | WKUP_UART0_RXD | 0 | I | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1 | 1/0 | Yes |
WKUP_GPIO0_60 | 7 | IO | pad | |||||||||||
A14 | WKUP_UART0_TXD | WKUP_UART0_TXD | 0 | O | OFF | 7 | 1.8 V/3.3 V | VDDSHV0_MCU | Yes | LVCMOS | PU/PD | 1/0 | Yes | |
WKUP_GPIO0_61 | 7 | IO | pad |
The following list describes the table column headers:
Table 6-1, Pin Attributes, does not take into account the subsystem multiplexing signals. Subsystem multiplexing signals are described in Section 6.3, Signal Descriptions.
The default muxmode is the mode at the release of the reset; also see the BALL RESET REL. MUXMODE column.
An empty box means No.
For more information, see the hysteresis values in Section 7.6, Electrical Characteristics.
An empty box means Not Applicable.
For drive strength of the associated output buffer, refer to Section 7.6, Electrical Characteristics.
Configuring two pins to the same input signal is not supported as it can yield unexpected results. This can be easily prevented with the proper software configuration (HiZ mode is not an input signal).
When a pad is set into a multiplexing mode which is not defined by pin multiplexing, that pad’s behavior is undefined. This should be avoided.