ZHCSNQ7D December 2020 – April 2025 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TG720R-Q1 最多支持三个可配置发光二极管 (LED) 引脚:LED_0、LED_1 和 LED_2 (CLKOUT)。LED 上可多路复用若干功能,用于不同工作模式。使用寄存器 0x0450 和 0x0451 选择 LED 操作。
由于 LED 输出引脚也用作搭接引脚,外部元件需要搭接,因此,用户必须考虑 LED 使用情况,避免出现资源争夺问题。具体来说,当 LED 输出用于直接驱动 LED 时,每个输出驱动器的活动状态取决于相应输入在上电或硬件复位时所采样的逻辑电平。
图 7-17 显示了两种直接将 LED 连接至 DP83TG720R-Q1 的正确方法。
图 7-17 Strap 配置连接示例