ZHCSNQ7C December 2020 – November 2022 DP83TG720R-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDDIO | IO 电源电压,以 1.8V 运行 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
IO 电源电压,以 2.5V 运行 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | ||
IO 电源电压,以 3.3V 运行 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | ||
VDDA3P3 | 内核电源电压,3.3V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
VDD1P0 | 内核电源电压,1.0V | 0.95 | 1 | 1.1 | V |
VSLEEP | 睡眠电源电压,3.3V | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C |