ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,该器件能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。此外,DP83TC814S-Q1 还包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这允许 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720 使用单个 PCB 布局。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
| DP83TC814S-Q1 | VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |
| DP83TC814R-Q1 | VQFN (36) | 6.00mm × 6.00mm |
简化版原理图