ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
可从自主或管理运行进入正常模式。在自主运行时,PHY 将在 POR 完成后自动尝试与有效链路伙伴建立链路。
在管理运行中,需执行 SMI 访问才能使器件退出待机状态(仅限 100BASE-T1 从模式);通过 SMI 发出的命令可使器件退出待机状态并启用 PCS 和 PMA 块。所有器件都能以正常模式运行。
将寄存器 0x18B[6] 设置为等于“1”后,可通过 SMI 访问启用自主运行。请注意,该位在链路建立后自动清零。