11 修订历史记录
| 日期 |
修订版本 |
注释 |
| December 2021 |
* |
初始发行版 |
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (December 2021)to RevisionA (February 2025)
- 在“引脚配置和功能”部分中,将 RMII 从模式下的 CLKOUT 频率更新为 50MHzGo
- 在引脚配置和功能部分中的 CLKOUT/GPIO2 说明中添加了一行,说明对哪些寄存器进行编程以禁用开关Go
- 在引脚配置和功能部分中的 INT 引脚说明中添加了一行,“建议在 INT_N 为低电平时仅读取寄存器 12-13”Go
- 在引脚功能表的 MDC 说明中添加了对最大时钟速率的更正Go
- 在引脚配置和功能部分中更新了 MDIO 引脚说明,以包括“合规性测试模式”部分的链接Go
- 删除了时序要求部分中所有电源的电源斜坡延迟偏移Go
- 更新了 Iozh,以阐明电气特性表中 Rx_Ctrl 和 Rx_ER 引脚的映射Go
- 添加了对 TDR 说明的更正并删除了时域反射法部分中的寄存器 0x310 位 8Go
- 更新并更正了“BIST 和环回模式”部分中用于生成数据包的寄存器写入顺序Go
- 阐明了检查 MAC 端的传入数据时进行的寄存器读取Go
- 对于“正常数据发送”和“发送错误传播”,添加了对 “RGMII 发送编码表”的更正Go
- 对于“正常数据发送”和“发送错误传播”,添加了对 “RGMII 发送编码表”的更正Go
- 添加了对引用 SNLA389 应用手册的注释的更正Go
- 更新了 PHY 地址自举:更正了二进制值以匹配十六进制设置Go
- 阐明并更新了整个寄存器中的位说明Go
- 更新了典型应用部分中的 RMII 从模式典型应用图,以提供正确的 XI 配置Go
- 更新了典型应用中的典型应用(通用)图Go
- 更新了 RGMII 典型应用图以包括 25MHz 输入Go