ZHCSLL4A December 2021 – December 2025 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
串行千兆位媒体独立接口 (SGMII) 提供了一种在 MAC 与 PHY 之间传输数据的方法,与 MII(14 引脚)、RMII(7 引脚)或RGMII(12 引脚)相比,其信号引脚(4 引脚)明显减少。SGMII 使用低电压差分信号 (LVDS),可减少发射并提高信号质量。
DP83TC814 SGMII 能够以 4 线制模式运行。SGMII 可通过硬件自举进行配置。以 4 线制运行时,两个差分对用于发送和接收数据。时钟和数据恢复在 MAC 和 PHY 中执行。
由于 DP83TC814 以 100Mbps 的速率运行,因此 SGMII 的 1.25Gbps 速率过高。SGMII 规范通过在帧内复制每个字节 10 次来实现 100Mbps 运行。帧延长发生在 IEEE 802.3 PCS 层上方,这可防止帧起始定界符出现多次。
DP83TC814 仅支持 100Mbps 速度,因此可通过在寄存器 0x608 中设置位 [0] = 0b0 来禁用 SGMII 自动协商。
表 7-15 中总结了 SGMII 信号。
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
| 数据信号 | TX_M、TX_P |
| RX_M、RX_P |