ZHCSLL4B December 2021 – June 2026 DP83TC814R-Q1 , DP83TC814S-Q1
PRODUCTION DATA
DP83TC814S-Q1 最多支持三个可配置发光二极管 (LED) 引脚:LED_0、LED_1 和 LED_2 (CLKOUT)。LED 上可多路复用若干功能,用于不同工作模式。使用寄存器 0x0450 选择 LED 操作。默认情况下,DP83TC813 的引脚 14 输出 CLKOUT 信号。要改为在引脚 14 上接收 LED1 信号,请写入以下寄存器:
写入寄存器 0x045F = 0x000F
写入寄存器 0x0452 = 0x0000
写入寄存器 0x0451 = 0x0009
由于 LED 输出引脚也用作搭接引脚,外部元件需要搭接,因此,用户必须考虑 LED 使用情况,避免出现竞用。具体来说,当 LED 输出用于直接驱动 LED 时,每个输出驱动器的活动状态取决于相应输入在上电或硬件复位时所采样的逻辑电平。
图 7-16 展示了两种直接将 LED 连接至 DP83TC814S-Q1 的正确方法
图 7-16 Strap 配置连接示例