ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DP83826Ax 可在增强模式或基本模式下搭接运行。增强模式允许 DP83826Ax 支持除标准以太网应用之外的实时以太网应用。基本模式允许 DP83826Ax支持标准以太网应用。此外,基本模式下的 DP83826Ax 引脚排列与许多应用中使用的常见 PHY 引脚排列相匹配。
| 增强模式 | 基本模式 |
|---|---|
| 使 ModeSelect (引脚 1)保持未连接状态,或通过上拉电阻器将引脚连接到 VDDIO | 将 ModeSelect (引脚 1)短接至 GND |
| 引脚编号 | 增强模式 | 基本模式 |
|---|---|---|
| 31 | CLKOUT/LED1 | LED1/TX_ER |
| 21 | PWRDN/INT | INT |
| 硬件自举 | 增强模式 (3) | 基本模式 |
|---|---|---|
| 启用和禁用快速链路丢失功能 (1) | 是 | 否(始终启用) |
| 快速链路丢失检测机制 | 可控制搭接 | 可控制搭接 |
| 自动 MDIX 启用和禁用 (1) | 是 | 否 |
| 强制 MDI/MDIX 选择 (1) | 是 | 否 |
| RMII 背对背中继器模式配置 (2) | 是 | 否 |
| MII 或 RMII 选择 | 是 | 是 |
| 速度选择(10M 或100M) | 否 | 是 |
| MII 隔离启用和禁用 | 否 | 是 |
| 自动协商启用和禁用 | 是 | 是 |
| 可用 PHY 地址的数量 | 8 | 8 |
| 半双工或全双工选择 | 否 | 是 |
| CLKOUT 代替 LED1 | 是 | 否 |
| 奇半字节检测 | 可控制搭接 | 默认禁用 |
有关以太网相关首字母缩略词的标准化列表,请参阅《以太网产品相关首字母缩略词的中英文定义》。