ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
还可以通过寄存器编程,对器件进行配置,以便启动 LPI 信令(空闲与刷新)。即使所用 MAC 不支持节能以太网,通过该功能,系统也能够执行节能以太网。该模式下,由主机控制器应用程序负责启用与禁用 LPI 信令。*DP83826Ax* 处于 LPI 信令模式时,在通过 MAC 接口发送任何数据以前,该应用会将 DP83826Ax 置于激活模式。
处于 LPI 信令模式时,DP83826Ax 不具备存储数据的缓冲能力。要通过寄存器配置启用节能以太网,就必须对寄存器进行以下配置:
1.通过写入 0x04D1.0 = 1 与 0x04D1.3 = 1 的方式,启用节能以太网功能
2.通过执行写操作 (MMD7 0x203C.1 = 1),在自动协商期间广播节能以太网功能
3.通过写入 0x0000.9 = 1 的方式,重新协商链路
4.通过写入 0x04D1.12 = 1 的方式,强制 Tx LPI 处于空闲状态
5.写入 0x04D1.12=0,以便停止发送 LPI 空闲信息