ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果利用晶振运行,建议使用 25MHz 的并联谐振 20pF 负载晶体。有关晶体谐振器电路的典型连接图,请参阅 图 9-4。负载电容值因晶体供应商而异;请咨询供应商以了解建议的负载。有关更多详细信息,请参阅应用报告:《德州仪器 (TI) 以太网物理层收发器的晶体选择和规格》。
图 9-4 晶体振荡器电路| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 25 | MHz | |||
| 频率容差 | 包括工作温度、老化等因素 | -50 | 50 | ppm | |
| 负载电容 | 15 | 40 | pF | ||
| ESR | 50 | Ω |