ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
媒体独立接口 (MII) 是一个同步 4 位宽半字节数据接口,用于将 PHY 连接到 MAC。MII 完全符合 IEEE 802.3-2002 第 22 条。
MII 信号具体汇总如下:
| 功能 | 引脚 |
|---|---|
| 数据信号 | TX_D[3:0] |
| RX_D[3:0] | |
| 发送和接收信号 | TX_EN |
| RX_DV | |
| 线路状态信号 | CRS |
| COL | |
| 误差信号 | RX_ER |
图 8-2 MII 信令此外,MII 接口还包括载波侦听信号 (CRS) 以及冲突检测信号 (COL)。CRS 信号置位以指示数据的接收或发送。COL 信号置位可指示在半双工模式中,当发送和接收操作同时发生时会发生冲突。