ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
根据 IEEE 802.3az 定义的节能以太网 (EEE) 是一种集成到第 1 层(物理层)与第 2 层(数据链路层)的,能够在低功耗空闲 (LPI) 模式下运行的功能。数据包利用率较低情况下,保持 LPI 模式,能够节省功耗。EEE 定义了在不发生链路中断或数据包损坏情况下进入与退出 LPI 模式的协议。
DP83826Ax EEE 支持 100Mbps 与 10Mbps 速度。MII 和 RMII MAC 接口都支持 EEE。10BASE-Te 工作模式下,EEE 会以较低的,能够与 10BASE-T PHY 进行完全互操作的传输振幅运行。
对于节能以太网,必须通过寄存器编程启用。下面的步骤描述了如何通过 MDC/MDIO 接口为 EEE 配置 DP83826Ax。
| MMD | 寄存器地址 | 数据 |
|---|---|---|
| 1Fh | 001Fh | 8000h |
| 7h | 203Ch | 0002h |
| 1Fh | 04D1h | 008Bh |
| 1Fh | 04DFh | 0180h |
| 1Fh | 033Eh | A681h |
| 1Fh | 033Fh | 0003h |
| 1Fh | 04F5h | 2864h |
| 1Fh | 04E0h | FFF2h |
| 1Fh | 031Fh | FE36h |
| 1Fh | 0308h | 0000h |
| 1Fh | 04F4h | 0800h |
| 1Fh | 0123h | 0800h |
| 1Fh | 0126h | 5D23h |
| 1Fh | 0132h | 0183h |
| 1Fh | 04D4h | 3322h |
| 1Fh | 04CFh | 261Dh |
| 1Fh | 0310h | 76E1h |
| 1Fh | 0416h | 1830h |
| 1Fh | 0311h | 01FCh |
| 1Fh | 0313h | 06E3h |
| 1Fh | 033Ah | 579Bh |
| 1Fh | 033Ch | EC00h |
| 1Fh | 0317h | 1000h |
| 1Fh | 031Bh | 8848h |
| 1Fh | 04F5h | 2864h |
| 1Fh | 0000h | 3300h |
| 1Fh | 0466h | FD00h |