ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DP83826Ax 是一款符合 IEEE802.3 10BASE-Te 与 100BASE-TX 标准的单端口物理层收发器。DP83826Ax 旨在满足严格的工业现场总线应用需求,并具备超低延迟,确定的延迟变化(在复位和下电上电期间),XI 和 TX_CLK 之间的固定相位,低功耗和使用硬件自举的配置(用于实现快速链接)。该器件支持标准 MII 和 RMII(主模式和从模式),可直接连接到媒体访问控制器 (MAC)。器件专用的 CLKOUT 引脚可用于为系统上的其他模块提供时钟。此外,PWRDN 引脚从上电复位 (POR) 开始控制 DP83826Ax 的连接,并帮助设计 DP83826Ax 和主机片上系统 (SoC) 或现场可编程门阵列 (FPGA) 控制器的异步上电。
该器件采用集成 LDO 的 3.3V 单电源供电设计,能够提供内部模块所需的电压轨。该器件允许使用 3.3V 或 1.8V 的 I/O 电压接口,从而使 DP83826Ax 能够作为单电源 PHY 运行。DP83826Ax 中的自动电源配置允许 VDDIO 电源的任意组合,不需要进行额外的配置设置。
DP83826Ax 采用能够执行均衡,数据恢复以及误差纠正的混合信号处理,通过长度不超过 150 米的 CAT5e 双绞线电缆实现稳健运行。
DP83826Ax 使用硬件自举在上电序列期间提供两种可选模式。
通过使用当今许多应用中使用的通用引脚配置,基本模式可提供标准以太网应用所需的所有功能,从而简化现有平台中的评估和测试。集成的 MAC 和 MDI 终端简化了使用 DP83826Ax 时的电路板设计。由一个具有 25MHz 外部晶振或振荡器输入的单个 PLL 生成所需的全部时钟输出。
增强模式包括基本模式中描述的所有运行模式,然而,引脚的改变可实现额外的特性。处于增强模式的DP83826Ax 除了可用于标准以太网应用外,还可用于以太网现场总线应用。功能包括: