ZHCSY58A May 2025 – October 2025 DP83826AE , DP83826AI
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DP83826Ax 能够在 3.3V 或 1.8V 的 I/O 电源电压以及 3.3V 模拟电源电压下工作。如果需要 3.3V I/O 电源电压,DP83826Ax 也可以在单个 3.3V 电源导轨上运行。内部 LDO 生成器件运行所需的所有电源轨。单电压电源简化了设计要求,降低了 BOM 成本和整体解决方案尺寸,使 DP83826Ax 成为适合各种应用的可行解决方案。建议电源去耦网络如下所示:
图 9-6 电源去耦建议