ZHCSHH9D January 2017 – August 2021 DLPC3437
PRODUCTION DATA
DLPC3437 数字控制器是 DLP3310 (.33 1080p) 芯片组的组成部分,用于支持 DLP3310 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行。DLPC3437 控制器在系统电子设备与 DMD 之间提供一个方便的多功能接口,从而实现了小外形尺寸的低功耗高分辨率全 HD 显示屏。
访问 TI DLP® Pico™ 显示技术入门页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLPC3437 | NFBGA (201) | 13.00mm x 13.00mm |
典型简化版系统图