ZHCSYD9A June 2025 – September 2025 DLP391TP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压范围 | |||||
| VDD | LVCMOS 内核逻辑的电源电压LPSDR 低速接口的电源电压 (1)(2) | 1.71 | 1.8 | 1.95 | V |
| VDDI | SubLVDS 接收器的电源电压 (1)(2) | 1.71 | 1.8 | 1.95 | V |
| VOFFSET | HVCMOS 和微镜电极的电源电压 (1)(2)(3) | 9.5 | 10 | 10.5 | V |
| VBIAS | 镜电极的电源电压 (1)(2) | 17.5 | 18 | 18.5 | V |
| VRESET | 微镜电极的电源电压 (1)(2) | -14.5 | -14 | -13.5 | V |
| | VDDI - VDD | | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(4) | 0.3 | V | ||
| | VBIAS-VOFFSET | | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(5) | 10.5 | V | ||
| | VBIAS - VRESET | | 电源电压差值(绝对值)(1)(2)(6) | 33 | V | ||
| LPSDR 接口 | |||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 × VDD | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 x VDD | V | ||
| VIH (AC) | AC 输入高电压 | 0.8 × VDD | VDD + 0.3 | V | |
| VIL (AC) | AC 输入低电压 | -0.3 | 0.2 × VDD | V | |
| VHyst | 输入迟滞 | 0.1 × VDD | 0.4 × VDD | V | |
| fmax_LS | 低速接口 LS_CLK 的时钟频率 (7) | 108 | 130 | MHz | |
| DCDIN | LSIF 占空比失真 (LS_CLK) (7) | 44 | 56 | % | |
| SUBLVDS 接口 | |||||
| fmax_HS | 高速接口 DCLK 的时钟频率 (8) | 720 | MHz | ||
| DCDIN | LVDS 占空比失真 (DCLK) | 48 | 52 | % | |
| | VID | | LVDS 差分输入电压幅度 (8) | 150 | 250 | 350 | mV |
| VCM | 共模电压 (8) | 700 | 900 | 1100 | mV |
| VSUBLVDS | SubLVDS 电压 (8) | 525 | 1275 | mV | |
| ZIN | 内部差分端接电阻 | 80 | 100 | 120 | Ω |
| 温度二极管 | |||||
| ITEMP_DIODE | 温度二极管的最大电流源 | 120 | µA | ||
| 环境 | |||||
| TARRAY | 长期工作时的阵列温度 (9)(10)(11)(12) | 0 | 40 至 70 | °C | |
| TDP-AVG | 平均露点温度(非冷凝)(13) | 28 | °C | ||
| TDP-ELR | 高露点温度范围(非冷凝)(14) | 28 | 36 | °C | |
| CTELR | 高露点温度范围内的累积时间 | 24 | 月 | ||
| QAP-ILL | 窗口孔隙照明溢出 (15)(16)(17) | 17 | W/cm2 | ||
| 照明 | |||||
| ILLUV | 波长 < 410nm 时的照明功率 (9)(19) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLVIS | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 800nm 时的照明功率 (18)(19) | 40 | W/cm2 | ||
| ILLIR | 波长 > 800nm 时的照明功率 (19) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLBLU | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 475nm 时的照明功率 (18)(19) | 12.8 | W/cm2 | ||
| ILLBLU1 | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 440nm 时的照明功率 (18)(19) | 2.0 | W/cm2 | ||