ZHCSYD9A June 2025 – September 2025 DLP391TP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVCMOS | ||||||
| LPSDR | ||||||
| tr | 上升压摆率(2) | (20% 至 80%)× VDD(6) | 0.25 | V/ns | ||
| tf | 下降压摆率(2) | (80% 至 20%)× VDD(6) | 0.25 | V/ns | ||
| tr | 上升压摆率(1) | (30% 至 80%)× VDD(6) | 1 | 3 | V/ns | |
| tf | 下降压摆率(1) | (70% 至 20%)× VDD(6) | 1 | 3 | V/ns | |
| tW(H) | 脉冲持续时间 LS_CLK 高电平 | 50% 至 50% 基准点(5) | 4.2 | ns | ||
| tW(L) | 脉冲持续时间 LS_CLK low | 50% 至 50% 基准点(5) | 4.2 | ns | ||
| tsu | 建立时间 | 在 LS_CLK 之前 LS_WDATA 有效(5) | 1.5 | ns | ||
| th | 保持时间 | 在 LS_CLK 之后 LS_WDATA 有效(5) | 1.5 | ns | ||
| SubLVDS | ||||||
| tr | 上升压摆率 | 20% 至 80% 基准点(7) | 0.7 | 1 | V/ns | |
| tf | 下降压摆率 | 80% 至 20% 基准点(7) | 0.7 | 1 | V/ns | |
| tW(H) | 脉冲持续时间 DCLK 高电平 | 50% 至 50% 基准点(8) | 0.7 | ns | ||
| tW(L) | 脉冲持续时间 DCLK 低电平 | 50% 至 50% 基准点(8) | 0.7 | ns | ||
| tWINDOW | 窗口时间 (1)(3) | 建立时间 + 保持时间(5) | 0.25 | ns | ||
| tsu | 建立时间 | HS_DATA 在 HS_CLK 之前有效 (8) | 0.17 | ns | ||
| th | 保持时间 | HS_DATA 在 HS_CLK 之后有效 (8) | 0.17 | ns | ||
| tPOWER | 接收器上电(4) | 200 | ns | |||