ZHCSYD9A June 2025 – September 2025 DLP391TP
PRODUCTION DATA
DLP391TP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 4K UHD 显示系统。TI DLP® 产品 0.39" 4K 超高清芯片组由 DMD、DLPC8445V 显示控制器以及 DLPA3085/DLPA3082 PMIC 和照明驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 4K 超高清显示器提供完整的系统解决方案。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| DLP391TP | FSB (154) | 18.35mm × 9.60mm |