ZHCSYD9A June 2025 – September 2025 DLP391TP
PRODUCTION DATA
| 参数 (6) | 测试条件 (2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电流 | ||||||
| IDD | 电源电流:VDD (3)(4) | 典型值 | 140 | mA | ||
| IDDI | 电源电流:VDDI (3)(4) | 典型值 | 45 | mA | ||
| IOFFSET | 电源电流:VOFFSET (5) | 典型值 | 6 | mA | ||
| IBIAS | 电源电流:VBIAS (5) | 典型值 | 0.6 | mA | ||
| IRESET | 电源电流:VRESET | 典型值 | 1.8 | mA | ||
| POWER | ||||||
| PDD | 电源功率耗散:VDD (3)(4) | 典型值 | 252 | mW | ||
| PDDI | 电源功率耗散:VDDI (3)(4) | 典型值 | 81 | mW | ||
| POFFSET | 电源功率耗散:VOFFSET (5) | 典型值 | 60 | mW | ||
| PBIAS | 电源功率耗散:VBIAS (5) | 典型值 | 1.08 | mW | ||
| PRESET | 电源功率耗散:VRESET | 典型值 | 25.2 | mW | ||
| PTOTAL | 电源功率耗散总计 | 典型值 | 419.28 | mW | ||
| LPSDR 输入 | ||||||
| IIL | 低电平输入电流 | VDD = 1.95 V,VI = 0V | -100 | nA | ||
| IIH | 高电平输入电流 | VDD = 1.95 V,VI = 1.95V | 135 | uA | ||
| LPSDR 输出 | ||||||
| VOH | 直流输出高电压 (7)(8)(9) | IOH = -2mA | 0.8 x VDD | V | ||
| VOL | 直流输出低电压 (7)(8)(9) | IOL = 2mA | 0.2 x VDD | V | ||
| 电容 | ||||||
| CIN | 输入电容 LVCMOS | F = 1MHz | 10 | pF | ||
| CIN | 输入电容 SubLVDS | F = 1MHz | 20 | pF | ||
| COUT | 输出电容 | F = 1MHz | 10 | pF | ||
| CTEMP | 温度检测二极管电容 | F = 1MHz | 20 | pF | ||