ZHCSIG7C July   2018  – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 数模转换器 (DAC) 架构
        1. 6.3.1.1 DAC 传递函数
        2. 6.3.1.2 DAC 寄存器结构
          1. 6.3.1.2.1 DAC 寄存器同步和异步更新
          2. 6.3.1.2.2 广播 DAC 寄存器
          3. 6.3.1.2.3 清除 DAC 操作
      2. 6.3.2 内部基准
      3. 6.3.3 器件复位选项
        1. 6.3.3.1 上电复位 (POR)
        2. 6.3.3.2 硬件复位
        3. 6.3.3.3 软件复位
      4. 6.3.4 热保护
        1. 6.3.4.1 模拟温度传感器:TEMPOUT 引脚
        2. 6.3.4.2 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 切换模式
      2. 6.4.2 差分模式
      3. 6.4.3 断电模式
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 独立操作
        1. 6.5.1.1 流模式操作
      2. 6.5.2 菊花链运行
      3. 6.5.3 帧错误校验
  8. 寄存器映射
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RHA|40
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

所有最小值和最大值的条件为 TA = –40℃ 至 +125℃;所有典型值的条件均为 TA = 25℃,VCC = 9V 至 41.5V,VSS = –21.5V 至 0V,VDD = VAA = 4.5V 至 5.5V,VREFIN = 2.5V,VIO = 1.7V 至 5.5V,DAC 输出已卸载;数字输入条件为 VIO 或 GND(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
静态性能(1)
分辨率 DAC81416 16
DAC71416 14
DAC61416 12
INL 积分非线性 DAC81416,
除 0V 至 40V 和 ±2.5V 外的所有范围
-1 ±0.5 1 LSB
DAC81416,0V 至 40V 和 ±2.5V 范围 -2 ±1 2
DAC71416,所有范围 -1 ±0.5 1
DAC61416,所有范围 -1 ±0.5 1
DNL 微分非线性 DAC81416,指定的 16 位单调 -1 ±0.5 1 LSB
DAC71416,指定的 14 位单调 -1 ±0.5 1
DAC61416,指定的 12 位单调 -1 ±0.5 1
TUE 总体未调整误差 除 ±2.5V 之外的所有范围 -0.1 ±0.01 0.1 %FSR
±2.5V 范围 -0.2 ±0.02 0.2
单极偏移误差 所有单极范围 -0.03 ±0.015 0.03 %FSR
单极零代码误差 所有单极范围 0 0.04 0.1 %FSR
双极零误差 所有双极范围 -0.2 ±0.02 0.2 %FSR
满量程误差 所有范围 -0.2 ±0.075 0.2 %FSR
增益误差 除 ±2.5V 之外的所有范围 -0.1 ±0.02 0.1 %FSR
±2.5V 范围 -0.2 ±0.02 0.2
单极偏移误差漂移 所有单极范围 ±2 FSR/°C 的 ppm 值
双极零误差漂移 所有双极范围 ±2 FSR/°C 的 ppm 值
增益误差漂移 所有范围 ±2 FSR/°C 的 ppm 值
输出电压随时间推移的漂移 TA = 40°C,满标度代码,1900 小时 5 FSR 的 ppm 值
差模性能(1)
TUE 总体未调整误差 所有范围 -0.1 ±0.01 0.1 %FSR
±2.5V 范围 -0.2 ±0.02 0.2
共模误差 所有双极范围,中标度代码 -0.1 ±0.01 0.1 %FSR
输出特性
输出电压净空 至 VSS 和 VCC
(–10mA ≤ IOUT ≤ 10mA) 
1 V
至 VSS 和 VCC
(–15mA ≤ IOUT ≤ 15mA)
1.5
短路电流(2) 满标度输出短接至 VSS 40 mA
零标度输出短接至 VCC 40
负载调整率 中标度代码,–15mA ≤ IOUT ≤ 15mA 70 μV/mA
最大容性负载(3) RLOAD = 开路 0 1 nF
输出直流阻抗 中标度代码 0.05 Ω
满标度代码 40
动态性能
输出电压建立时间 ¼ 至 ¾ 标度和 ¾ 至 ¼ 标度的稳定时间至 ±1LSB,±10V 范围,
RL = 5kΩ,CL = 200pF
12 µs
压摆率 0V 至 5V 范围 1 V/µs
所有其他输出范围 4
上电干扰幅度 断电至有源 DAC 输出,
±20V 范围,中标度代码,
RL = 5kΩ,CL = 200pF
0.3 V
输出噪声 0.1Hz 至 10Hz,中标度代码,
0V 至 5V 范围
15 µVPP
输出噪声密度 1kHz,中标度代码,0V 至 5V 范围 78 nV/Hz
PSRR-AC 交流电源抑制比 中标度代码,频率 = 60Hz,振幅 = 200mVPP 叠加在 VDD、VCC 或 VSS 1 LSB/V
PSRR-DC 直流电源抑制比 中标度代码,VDD = 5V ± 5%,
VCC = 20V,VSS = –20V
1 LSB/V
中标度代码,VDD = 5V,
VCC = 20V ± 5%,VSS = –20V
1
中标度代码,VDD = 5V,
VCC = 20V,VSS = –20V ± 5%
1
代码变化干扰脉冲 主要载波附近的 1LSB 变化,
0V 至 5V 范围
4 nV-s
通道间交流串扰 0V 至 5V 范围,中标度时的测量通道,所有其他通道上的满标度摆幅 4 nV-s
通道间直流串扰 0V 至 5V 范围,中标度时的测量通道,所有其他通道处于满标度 0.25 LSB
数字馈通 0V 至 5V 范围,中标度代码,
fSCLK = 1MHz
1 nV-s
外部基准输入
VREFIN 基准输入电压范围 至 VREFGND 2.49 2.5 2.51 V
基准输入电流 50 µA
基准输入阻抗 50
基准输入电容 20 pF
内部基准
VREFOUT 基准输出电压范围 TA = 25°C 2.4975 2.5025 V
基准输出漂移 5 15 ppm/°C
基准输出阻抗 0.1 Ω
基准输出噪声 0.1Hz 至 10Hz 12 µVPP
基准输出噪声密度 10kHz,REFLOAD = 10nF 150 nV/Hz
基准负载电流 5 mA
基准负载调整率 源端 80 µV/mA
基准线性调整率 20 µV/V
随时间推移的基准输出漂移 TA = 25°C,1900 小时 250 µV
基准热迟滞 第一个周期 ±700 µV
附加周期 ±50
数字输入与输出
VIH 高电平输入电压 0.7 × VIO V
VIL 低电平输入电压 0.3 × VIO V
输入电流 ±2 µA
输入引脚电容 2 pF
VOH 高电平输出电压 IOH = 0.2mA VIO – 0.2 V
VOL 低电平输出电压 IOL = 0.2mA 0.4 V
输出引脚电容 5 pF
警报输出
输出引脚电容 5 pF
VOL 低电平输出电压 ILOAD = -0.2mA 0.4 V
温度输出
VTEMPOUT,0C 0°C 时的输出失调电压 1.34 V
传感器增益 -4 mV/°C
电源要求
IDD VDD 电源电流 工作模式,启用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 0.05 0.5 mA
工作模式,禁用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 0.05 0.5 mA
断电模式 0.05 0.5 mA
IAA VAA 电源电流 工作模式,启用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 20 30 mA
工作模式,禁用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 18 28 mA
断电模式 2 85 µA
ICC VCC 电源电流 工作模式,启用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 10 25 mA
工作模式,禁用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 10 25 mA
断电模式 10 30 µA
 ISS VSS 电源电流 工作模式,启用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 -15 -10 mA
工作模式,禁用内部基准,满标度代码,±20V 输出范围,SPI 静态 -15 -10 mA
断电模式 -30 -10 µA
IIO VIO 电源电流 50MHz 处 SCLK 和 SDI 切换 350 500 µA
代码之间的端点拟合。16位:代码 256 至 65280,14 位:代码 128 至 16256,12 位:代码 32 至 4064。
临时过载条件保护。在电流限制期间,结温能够超过限制。在高于指定最大结温的条件下运行可能会影响器件可靠性。
根据设计和特征确定;未经生产测试。