ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD 至 GND | -0.3 | 6 | V |
| VIO 至 GND | -0.3 | 6 | V | |
| VCC 至 GND | -0.3 | 44 | V | |
| VSS 接地 | -22 | 0.3 | V | |
| REFGND 至 GND | -0.3 | 0.9 | V | |
| VDD 至 VAA | -0.3 | 0.3 | V | |
| VCC 至 VSS | -0.3 | 44 | V | |
| 引脚电压 | DAC 输出至 GND | VSS - 0.3 | VCC + 0.3 | V |
| TEMPOUT 至 GND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| REF 和 REFCMP 至 GND | -0.3 | VDD + 0.3 | V | |
| 数字输入至 GND | -0.3 | VIO + 0.3 | V | |
| SDO 至 GND | -0.3 | VIO + 0.3 | V | |
| ALARMOUT 至 GND | -0.3 | 6 | V | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -60 | 150 | °C |