ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DACx1416 加入了热关断功能,当芯片温度超过 140°C 时就会触发此功能。热关断会设置 TEMP-ALM 位并导致所有 DAC 输出断电,但内部基准仍保持通电状态。通过设置 TEMPALM-EN 位,可以将 ALMOUT 引脚配置为监视热关断条件。触发热关断后,即使器件温度降低,器件也会保持关断状态。
芯片温度必须降至低于 140°C,器件才能恢复正常运行。要恢复正常工作,必须在 DAC 通道处于省电模式时通过 ALM-RESET 位清除热警报。