ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
由于更新十六个通道的数据寄存器需要将大量数据传递到器件,因此该器件支持流模式。在流模式下,可以将 DAC 数据寄存器写入器件,而无需为每个数据寄存器提供指令命令。通过设置 STR-EN 位可启用流模式。启用后,通过保持 CS 处于活动状态并继续将新数据移入器件来实现流操作。启用 STR-EN 位后,SDO 引脚被禁用。
指令周期包括起始地址。只要 CS 生效,器件就会开始写入该地址并自动递增该地址。如果已达到最后一个 DAC 数据寄存器地址并且 CS 仍有效,则该地址的数据将被新数据覆盖。
图 6-4 串行接口流周期