ZHCSIG7C July 2018 – August 2025 DAC61416 , DAC71416 , DAC81416
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | OUT0 | 输出 | 通道 0 模拟 DAC 输出电压。 |
| 2 | OUT1 | 输出 | 通道 1 模拟 DAC 输出电压。 |
| 3 | OUT2 | 输出 | 通道 2 模拟 DAC 输出电压。 |
| 4 | OUT3 | 输出 | 通道 3 模拟 DAC 输出电压。 |
| 5 | OUT4 | 输出 | 通道 4 模拟 DAC 输出电压。 |
| 6 | OUT5 | 输出 | 通道 5 模拟 DAC 输出电压。 |
| 7 | OUT6 | 输出 | 通道 6 模拟 DAC 输出电压。 |
| 8 | OUT7 | 输出 | 通道 7 模拟 DAC 输出电压。 |
| 9 | VIO | 电源 | IO 电源电压。(1.7V 至 5.5V)。该引脚用于设置器件的 I/O 工作电压。 |
| 10、36 | GND | 接地 | 此器件上用于所有电路的接地参考点。 |
| 11 | SDO | 输出 | 串行接口数据输出。通过设置 SDO-EN 位,在操作前启用 SDO 引脚。根据 FSDO 位的指定值,数据在 SCLK 引脚的上升沿或下降沿(默认为上升沿)从输入移位寄存器中移出。 |
| 12 | SCLK | 输入 | 串行接口时钟。 |
| 13 | SDI | 输入 | 串口数据输入。数据在 SCLK 引脚每个下降沿移入到输入移位寄存器中。 |
| 14 | CS | 输入 | 低电平有效串行数据使能。此输入是串行数据的帧同步信号。当信号变为低电平时,将启用串行接口输入移位寄存器。 |
| 15 | TOGGLE0 | 输入 | 切换引脚 0。经配置用于切换操作的 DAC 输出的控制信号,可在与每个 DAC 关联的两个 DAC 数据寄存器之间切换。逻辑低电平会将 DAC 输出更新为寄存器 A 设置的值。逻辑高电平会将 DAC 输出更新为寄存器 B 设置的值。如果未使用,则将 TOGGLE0 引脚接地。 |
| 16 | TOGGLE1 | 输入 | 切换引脚 1。经配置用于切换操作的 DAC 输出的控制信号,可在与每个 DAC 关联的两个 DAC 数据寄存器之间切换。逻辑低电平会将 DAC 输出更新为寄存器 A 设置的值。逻辑高电平会将 DAC 输出更新为寄存器 B 设置的值。如果未使用,则将 TOGGLE1 引脚接地。 |
| 17 | TOGGLE2 | 输入 | 切换引脚 2。经配置用于切换操作的 DAC 输出的控制信号,可在与每个 DAC 关联的两个 DAC 数据寄存器之间切换。逻辑低电平会将 DAC 输出更新为寄存器 A 设置的值。逻辑高电平会将 DAC 输出更新为寄存器 B 设置的值。如果未使用,则将 TOGGLE2 引脚接地。 |
| 18 | LDAC | 输入 | 低电平有效同步信号。当 LDAC 引脚为低电平时,这些配置为同步模式的通道的 DAC 输出同时更新。如果未使用,则连接到 VIO。 |
| 19 | RESET | 输入 | 低电平有效复位输入。此引脚上的逻辑低电平会导致设备发出启动复位事件。 |
| 20 | CLR | 输入 | 低电平有效清除输入。该引脚上的逻辑低电平将所有 DAC 输出清除为清除代码。如果未使用,则连接到 VIO。 |
| 21 | ALMOUT | 输出 | ALMOUT 是开漏警报输出。需要一个外部 10kΩ 上拉电阻器来连接不大于 VIO 的电压。 |
| 22 | TEMPOUT | 输出 | 模拟温度监测器输出。 |
| 23 | OUT8 | 输出 | 通道 8 模拟 DAC 输出电压。 |
| 24 | OUT9 | 输出 | 通道 9 模拟 DAC 输出电压。 |
| 25 | OUT10 | 输出 | 通道 10 模拟 DAC 输出电压。 |
| 26 | OUT11 | 输出 | 通道 11 模拟 DAC 输出电压。 |
| 27 | OUT12 | 输出 | 通道 12 模拟 DAC 输出电压。 |
| 28 | OUT13 | 输出 | 通道 13 模拟 DAC 输出电压。 |
| 29 | OUT14 | 输出 | 通道 14 模拟 DAC 输出电压。 |
| 30 | OUT15 | 输出 | 通道 15 模拟 DAC 输出电压。 |
| 31、40 | VCC | 电源 | 输出正模拟电源(9V 至 41.5V)。 |
| 32、39 | VSS | 电源 | 输出负模拟电源(–21.5V 至 0V)。 |
| 33 | REF | 输入/输出 | 使用外部基准运行时器件的基准输入。当使用内部基准时,该引脚是基准输出电压引脚。将一个 150nF 电容器接地。 |
| 34 | REFCMP | 输入/输出 | 基准补偿电容器连接。在 REFCMP 和 REFGND 之间连接一个 330pF 电容器。 |
| 35 | REFGND | 接地 | 内部基准的接地基准点。 |
| 37 | VAA | 电源 | 模拟电源电压(4.5V 至 5.5V)。确保该引脚与 VDD 引脚处于相同电位。 |
| 38 | VDD | 电源 | 数字电源电压(4.5V 至 5.5V)。确保该引脚与 VAA 引脚处于相同电位。 |
| 散热焊盘 | 散热焊盘 | — | 散热垫位于封装的底部。通过多个过孔将散热焊盘连接到任何内部 PCB 接地平面,以获得良好的热性能。 |