ZHCSJ19E november 2018 – august 2023 DAC60501 , DAC70501 , DAC80501
PRODUCTION DATA
DAC80501、DAC70501 和 DAC60501 (DACx0501) 数模转换器 (DAC) 分别为 16 位、14 位和 12 位的高精度、低功耗、电压输出器件。DACx0501 按设计要求具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0501 采用了上电复位 (POR) 电路,可确保 DAC 输出以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有效代码之前一直保持该电平。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。
DACx0501 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0501 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I2C 模式下,DACx0501 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。
| 器件型号(1) | 分辨率 | 封装(2) |
|---|---|---|
| DAC80501 | 16 位 | WSON (8) |
| VSSOP (10) | ||
| DAC70501 | 14 位 | WSON (8) |
| VSSOP (10) | ||
| DAC60501 | 12 位 | WSON (8) |
| VSSOP (10) |
功能方框图
使用 DACx0501 进行失调电压修整