ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
fSCL | SCL 频率 | 400 | kHz | ||
tBUF | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
tHDSTA | 重复启动后的保持时间 | 0.6 | µs | ||
tSUSTA | 重复启动设置时间 | 0.6 | µs | ||
tSUSTO | 停止条件设置时间 | 0.6 | µs | ||
tHDDAT | 数据保持时间 | 0 | ns | ||
tSUDAT | 数据设置时间 | 100 | ns | ||
tLOW | SCL 时钟低电平周期 | 1300 | ns | ||
tHIGH | SCL 时钟高电平周期 | 600 | ns | ||
tF | 时钟和数据下降时间 | 300 | ns | ||
tR | 时钟和数据上升时间 | 300 | ns | ||
tVDDAT | 数据有效时间,R = 360Ω,Ctrace = 23pF,Cprobe = 10pF | 0.9 | µs | ||
tVDACK | 数据有效确认时间,R = 360Ω,Ctrace = 23pF,Cprobe = 10pF | 0.9 | µs |