ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
DAC539E4W 是一款 10 位四路智能数模转换器 (DAC),具有可编程比较器和基于查找表的通用输出。比较器输出可直接作为选项提供。对于 VDD/3 的输入范围,比较器输入可以配置为高阻态;对于整个输入范围,则可以配置为有限电阻。比较器使用四个阈值 DAC 作为基准。所有阈值 DAC 都可以独立配置,并且设置可以存储在 NVM 中。
DAC539E4W 使用 MODE 引脚在编程模式(I2 C 或 SPI)和独立模式之间进行选择。该器件提供非易失性存储器 (NVM),以使用 SPI 或 I2C 接口存储出厂时的寄存器设置。编程后,该器件可以自主运行,无需处理器。