ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
DAC539E4W 包含默认禁用的内部基准。要启用内部基准,需将 1 写入 COMMON-CONFIG 寄存器中的位 EN-INT-REF。内部基准生成固定的 1.21V 电压(典型值)。使用 DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG 寄存器中的 VOUT-GAIN-x 字段可实现 DAC 输出电压 (VTHLD) 的 1.5 ×、2 ×、3 ×或 4 × 增益。方程式 2 展示了使用内部基准的 DAC 传递函数。
其中: