ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
通过 COMMON-CONFIG 寄存器中的 EN-INT-REF 和 VOUT-PDN-x 位,可以独立关断 DAC539E4W 中的比较器和内部基准,如图 7-2 所示。加电时,默认情况下会禁用 DAC 输出和内部基准。在断电模式下,比较器输出(OUTx 引脚)处于高阻抗状态。要将此状态更改为 10kΩ-AGND 或 100kΩ-AGND(上电时),请使用 VOUT-PDN-x 位。
比较器上电状态可以使用 NVM 编程为任何状态(断电或正常模式)。表 7-7 展示了比较器断电位。
寄存器 | VOUT-PDN-x[1] | VOUT-PDN-x[0] | 说明 |
---|---|---|---|
COMMON-CONFIG | 0 | 0 | 给通道 x 上电。 |
0 | 1 | 通过 10kΩ 连接至 AGND,将通道 x 断电。 | |
1 | 0 | 通过 100kΩ 连接至 AGND,将通道 x 断电。 | |
1 | 1 | 将通道 x 断电至高阻态(默认)。 |