ZHCSSG9 june 2023 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
RESERVED | SM-ABORT | SM-START | SM-EN | ||||||||||||
R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15-3 | RESERVED | R/W | 0000h | 始终写入 0。 |
2 | SM-ABORT | R/W | 0 | 0:状态机未中止。 1:状态机已中止。 |
1 | SM-START | R/W | 0 | 0:状态机已停止。 1:状态机已启动。必须使用 SM-EN 位来启用状态机。 |
0 | SM-EN | R/W | 0 | 0:状态机已禁用。 1:状态机已启用。 |