ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 频率 | 1 | MHz | ||
| tBUF | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 0.5 | µs | ||
| tHDSTA | 重复启动后的保持时间 | 0.26 | µs | ||
| tSUSTA | 重复启动设置时间 | 0.26 | µs | ||
| tSUSTO | 停止条件设置时间 | 0.26 | µs | ||
| tHDDAT | 数据保持时间 | 0 | ns | ||
| tSUDAT | 数据设置时间 | 50 | ns | ||
| tLOW | SCL 时钟低电平周期 | 0.5 | µs | ||
| tHIGH | SCL 时钟高电平周期 | 0.26 | µs | ||
| tF | 时钟和数据下降时间 | 120 | ns | ||
| tR | 时钟和数据上升时间 | 120 | ns | ||
| tVDDAT | 数据有效时间,R = 360Ω,Ctrace = 23pF,Cprobe = 10pF | 0.45 | µs | ||
| tVDACK | 数据有效确认时间,R = 360Ω,Ctrace = 23pF,Cprobe = 10pF | 0.45 | µs | ||