ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
DAC53xAxW 是一系列双通道和三通道、缓冲、电压输出和电流输出智能 DAC,包含 NVM 和内部基准,并采用 1.76mm × 1.76mm(标称值)封装。电流输出 DAC (IDAC) 可在低余量的情况下提供高达 300mA 的电流。电压输出 DAC (VDAC) 具有可配置的基准和增益选项。DAC53xAxW 支持高阻态省电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 无需运行时软件即可使用。