ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
DAC53xAxW 可用于具有音圈电机 (VCM) 的摄像头自动对焦应用。摄像头的镜头连接到 VCM 的弹簧,该弹簧由恒定电流控制。DAC53xAxW 是一款低功耗器件,此器件非常适合于要求低功耗的电池供电应用。此示例电路使用 300mA IDAC 输出来提供 VCM 电流并控制镜头位置。DAC53xAxW 具有一个从 IDAC 输出连接到地的反激式二极管,可在连接到电感负载时保护 DAC53xAxW。第二个 DAC 通道配置为可编程比较器以监控 VCM 电压 (VVCM)。可编程比较器的输出连接到 GPIO/SDO 引脚,如果 VVCM 大于编程的阈值,该引脚会将 IDAC 输出设置为零标度。DAC53xAxW 具有可编程压摆率,可用于逐渐增大通过 VCM 的电流以减少振铃。