ZHCSTF8A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VDD = 5.5V,以 VDD 为基准,增益 = 1 ×,10 位分辨率,且 DAC 输出为空载(除非另有说明)
| 内部基准,增益 = 4 × |
| 内部基准,增益 = 4 × |
| 内部基准,增益 = 4 × |
| DAC 通道位于中标度 |
| 满量程到零标度摆幅 |
| DAC 处于零标度 |
| f = 0.1Hz 至 10Hz |
| DAC 通道位于中标度 |
| 零标度到满量程摆幅 |
| DAC 处于高阻态断电模式 |
| 内部基准,增益 = 4 × |
| 内部基准,增益 = 4 ×,f = 0.1Hz 至 10Hz |